DomůFiltry a kapalinyFiltryVzduchové filtryKabinové vzduchové filtry561-8550: Vzduchový filtr kabiny
DomůFiltry a kapalinyFiltryVzduchové filtryKabinové vzduchové filtry561-8550: Vzduchový filtr kabiny
561-8550: Vzduchový filtr kabiny

Vzduchový filtr kabiny se standardní účinností

Značka: Cat

Obrázky produktů
561-8550: Vzduchový filtr kabiny
561-8550: Vzduchový filtr kabiny
561-8550: Vzduchový filtr kabiny

Vzduchový filtr kabiny se standardní účinností

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 561-8550

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Media Type: Standard
Width (in): 6,894
Height with Seal (in): 1.811
Height without Seal (in): 1.496
Length (mm): 231,1
Width (mm): 175,1
Type: Urethane Panel
Length (in): 9,098
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 38
Height with Seal (mm): 46
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 561-8550

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

304 305 306.5 308.5 308 309 306 305.5 CR 305 CR 310

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno