హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ ఫిల్టర్‌లుక్యాబ్ ఎయిర్ ఫిల్టర్‌లు561-8550: క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్
హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ ఫిల్టర్‌లుక్యాబ్ ఎయిర్ ఫిల్టర్‌లు561-8550: క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్
561-8550: క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్

ప్రామాణిక సమర్థత గల క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
561-8550: క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్
561-8550: క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్
561-8550: క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్

ప్రామాణిక సమర్థత గల క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 561-8550 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Media Type: Standard
Width (in): 6.894
Height with Seal (in): 1.811
Height without Seal (in): 1.496
Length (mm): 231.1
Width (mm): 175.1
Type: Urethane Panel
Length (in): 9.098
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 38
Height with Seal (mm): 46
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 561-8550కి అనుకూల మోడల్‌లు

టెలిహ్యాండ్లర్

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

304 305 306.5 308.5 308 309 306 305.5 CR 305 CR 310

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది