Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneInne elementy mocujące5L-9738: Złączka wydechu turbosprężarki
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneInne elementy mocujące
5L-9738: Złączka wydechu turbosprężarki
5L-9738: Złączka wydechu turbosprężarki

Złączka wydechu turbosprężarki Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
5L-9738: Złączka wydechu turbosprężarki
5L-9738: Złączka wydechu turbosprężarki

Złączka wydechu turbosprężarki Cat®

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 5L-9738
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5L-9738

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica zewn. (cale): 4,54
Średnica wewn. (cale): 3,92
Wysokość (mm): 71,1
Średnica zewn. (mm): 114,3
Wysokość (cale): 2,83
Średnica wewn. (mm): 99,1
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5L-9738

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

D343 D348 D349 D342C D398B 3406 D398 3412 D399 D379 D353C D353E D353D D379B 3408B D348 D349 G343

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

D353E D353C D353D D399 D349 D348 D398A D398B

SPYCHARKI KOŁOWE

992B 992

SILNIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

3408B 1693 3408

GENERATORY

SR4

SILNIKI MASZYN

3408

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

777 776

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

D379B D399 D398B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem