Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरअन्य हार्डवेयर5L-9738: कपलिंग-टर्बोचार्जर एग्ज़ॉस्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरअन्य हार्डवेयर
5L-9738: कपलिंग-टर्बोचार्जर एग्ज़ॉस्ट
5L-9738: कपलिंग-टर्बोचार्जर एग्ज़ॉस्ट

Cat® टर्बो चार्जर एग्ज़ॉस्ट कपलिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5L-9738: कपलिंग-टर्बोचार्जर एग्ज़ॉस्ट
5L-9738: कपलिंग-टर्बोचार्जर एग्ज़ॉस्ट

Cat® टर्बो चार्जर एग्ज़ॉस्ट कपलिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5L-9738 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5L-9738 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदरूनी व्यास (in): 3.92
ऊंचाई (in): 2.83
ऊंचाई (mm): 71.1
बाहरी व्यास (mm): 114.3
अंदरूनी व्यास (mm): 99.1
बाहरी व्यास (in): 4.54
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5L-9738 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

D343 D348 D349 D342C D398B 3406 D398 3412 D399 D379 D353C D353E D353D D379B 3408B D348 D349 G343

इंजन - जनरेटर सेट

D379B D399 D398B

सामुद्रिक उत्पाद

D353E D353C D353D D399 D349 D348 D398A D398B

इंजन - ट्रक

3408B 1693 3408

व्हील डोज़र

992B 992

ऑफ़-हाइवे ट्रक

777 776

जनरेटर

SR4

इंजन - मशीन

3408

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें