Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиПрочие крепежные детали5L-9738: Муфта выхлопа турбокомпрессора
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиПрочие крепежные детали
5L-9738: Муфта выхлопа турбокомпрессора
5L-9738: Муфта выхлопа турбокомпрессора

Муфта выхлопа турбокомпрессора Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5L-9738: Муфта выхлопа турбокомпрессора
5L-9738: Муфта выхлопа турбокомпрессора

Муфта выхлопа турбокомпрессора Cat®
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
Схема детали для 5L-9738
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 5L-9738

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 71,1
Наружный диаметр (мм): 114,3
Высота (дюймы): 2,83
Внутренний диаметр (дюймы): 3,92
Наружный диаметр (дюймы): 4,54
Внутренний диаметр (мм): 99,1
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5L-9738

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

992B 992

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

777 776

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

D379B D399 D398B

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

3408B 1693 3408

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

D353E D353C D353D D399 D349 D348 D398A D398B

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

D343 D348 D349 D342C D398B 3406 D398 3412 D399 D379 D353C D353E D353D D379B 3408B D348 D349 G343

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

3408

ГЕНЕРАТОР

SR4

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом