Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe5T-1242: Łożysko
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
5T-1242: Łożysko
5T-1242: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
5T-1242: Łożysko
5T-1242: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Często kupowane razem
5T-12425T-1242
5T-12435T-1243
228-7110228-7110
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 5T-1242
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5T-1242

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 64
Inside Diameter (in): 2,5
Outside Diameter (mm): 74
Outside Diameter (in): 2,93
Overall Length (mm): 54
Overall Length (in): 2,13
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 54
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 76
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 64
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5T-1242

ZGARNIARKI KOŁOWE

613G 613C 613C II

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

613C II

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem