Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения5T-1242: Подшипник
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
5T-1242: Подшипник
5T-1242: Подшипник

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5T-1242: Подшипник
5T-1242: Подшипник

Прямой подшипник скольжения
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
Схема детали для 5T-1242
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 5T-1242

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inside Diameter (mm): 64
Inside Diameter (in): 2,5
Outside Diameter (mm): 74
Outside Diameter (in): 2,93
Overall Length (mm): 54
Overall Length (in): 2,13
Материал: Сталь
Type: STRAIGHT SLEEVE
Поперечные отверстия: Нет
Приблизительная общая длина (мм): 54
Внешняя канавка: Нет
Внутренняя канавка: Нет
Приблизительный внутренний диаметр (мм): 64
Приблизительный наружный диаметр (мм): 76
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5T-1242

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

613C II

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

613G 613C 613C II

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом