HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva5T-1242: Rolamento
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva
5T-1242: Rolamento
5T-1242: Rolamento

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
5T-1242: Rolamento
5T-1242: Rolamento

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 5T-1242
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 5T-1242

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 64
Inside Diameter (in): 2,5
Outside Diameter (mm): 74
Outside Diameter (in): 2,93
Overall Length (mm): 54
Overall Length (in): 2,13
Material: Aço
Type: STRAIGHT SLEEVE
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 76
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 54
Furos transversais: Não
Sulco Interno: Não
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 64
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5T-1242

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

613C II

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

613G 613C 613C II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista