Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza6Y-3224: Środkowa nakładka dwustronna
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza
6Y-3224: Środkowa nakładka dwustronna
6Y-3224: Środkowa nakładka dwustronna

Środkowa nakładka dwustronna J225

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6Y-3224: Środkowa nakładka dwustronna
6Y-3224: Środkowa nakładka dwustronna
6Y-3224: Środkowa nakładka dwustronna
6Y-3224: Środkowa nakładka dwustronna
6Y-3224: Środkowa nakładka dwustronna
6Y-3224: Środkowa nakładka dwustronna

Środkowa nakładka dwustronna J225

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 6Y-3224
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6Y-3224

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar złącza: J225
Położenie: Środkowy
Osprzęt: Napawany
Materiał odporny na ścieranie: Opcja standardowa
Maszyna: Koparka
Series: J Series
Size: J225
Overall Length (mm): 225
Width (in): 1,969
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 8,858
Width (mm): 50
Base Edge Thickness Class: 22
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5,394
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 137
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6Y-3224

MINIKOPARKI

308E CR 308E2SR 308 307D 308E 307C 308D 307B 308C 308E2 SR 307-A 308E SR 308E2CR 307E2 308E2 CR

KOPARKI GĄSIENICOWE

E70B 307

KOPARKO-ŁADOWARKI

446D 446B 420D 430D 446 416D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem