ביתאביזרי שחיקה (GET)שיניים ומערכות מתאם כףמתאמים6Y-3224: מתאם מרכזי עם שתי רצועות
בית
אביזרי שחיקה (GET)שיניים ומערכות מתאם כףמתאמים
6Y-3224: מתאם מרכזי עם שתי רצועות
6Y-3224: מתאם מרכזי עם שתי רצועות

מתאם מרכזי מדגם J225 עם שתי רצועות

מותג: Cat

תמונות מוצר
6Y-3224: מתאם מרכזי עם שתי רצועות
6Y-3224: מתאם מרכזי עם שתי רצועות
6Y-3224: מתאם מרכזי עם שתי רצועות
6Y-3224: מתאם מרכזי עם שתי רצועות
6Y-3224: מתאם מרכזי עם שתי רצועות
6Y-3224: מתאם מרכזי עם שתי רצועות

מתאם מרכזי מדגם J225 עם שתי רצועות

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 6Y-3224
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 6Y-3224

יחידות מידה

ארה"במטרי
כלי ייעודי: ריתוך
מכונה: מחפר
חומר עמיד לשחיקה: אפשרות סטנדרטית
גודל מתאם: J225
מצב: מרכז
Series: J Series
Size: J225
Overall Length (mm): 225
Width (in): 1.969
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 8.858
Width (mm): 50
Base Edge Thickness Class: 22
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5.394
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 137
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 6Y-3224

מטעין אבק

446D 446B 420D 430D 446 416D

מיני מחפר הידראולי

308E CR 308E2SR 308 307D 308E 307C 308D 307B 308C 308E2 SR 307-A 308E SR 308E2CR 307E2 308E2 CR

מחפר

E70B 307

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה