НачалоЗемекопни инструментиСистеми от зъбци и адаптери за кофаАдаптери6Y-3224: Център за адаптер с две ленти
Начало
Земекопни инструментиСистеми от зъбци и адаптери за кофаАдаптери
6Y-3224: Център за адаптер с две ленти
6Y-3224: Център за адаптер с две ленти

J225 Център за адаптер с две ленти

Марка: Cat

Изображения на продукти
6Y-3224: Център за адаптер с две ленти
6Y-3224: Център за адаптер с две ленти
6Y-3224: Център за адаптер с две ленти
6Y-3224: Център за адаптер с две ленти
6Y-3224: Център за адаптер с две ленти
6Y-3224: Център за адаптер с две ленти

J225 Център за адаптер с две ленти

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 6Y-3224
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 6Y-3224

Мерна единица

САЩМетрични
Машина: Багер
Положение: Център
Устойчив на абразивно износване материал: Стандартна опция
Размер на адаптер: J225
Прикачен файл: Заварен
Series: J Series
Size: J225
Overall Length (mm): 225
Width (in): 1,969
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 8,858
Width (mm): 50
Base Edge Thickness Class: 22
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5,394
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 137
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 6Y-3224

БАГЕР

E70B 307

ХИДРАВЛИЧЕН МИНИБАГЕР

308E CR 308E2SR 308 307D 308E 307C 308D 307B 308C 308E2 SR 307-A 308E SR 308E2CR 307E2 308E2 CR

БАГЕР-ТОВАРАЧ

446D 446B 420D 430D 446 416D

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт