Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePiana, izolacja i okładzinyNieregularne9N-3609: Płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePiana, izolacja i okładzinyNieregularne
9N-3609: Płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm
9N-3609: Płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm

Gumowa płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm używana w chłodnicy oleju silnika Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9N-3609: Płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm
9N-3609: Płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm
9N-3609: Płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm
9N-3609: Płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm
9N-3609: Płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm

Gumowa płyta dzieląca rdzenia chłodnicy oleju o długości 273,3 mm używana w chłodnicy oleju silnika Cat®

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 9N-3609
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9N-3609

Jednostki miary

USAMetryczny
Wysokość (cale): 0,19
Wysokość (mm): 4,8
Długość (cale): 10,76
Długość (mm): 273,3
Masa (kg): 0,02
Masa (funty): 0,04
Szerokość (cale): 3,24
Szerokość (mm): 82,3
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9N-3609

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3412

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3208

SILNIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

3208

OSPRZĘT ROBOCZY

PR-1000C PR-1000

MASZYNY LEŚNE

FB221

KOPARKI GĄSIENICOWE

231D

SILNIKI MASZYN

3208

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3208

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem