AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMousse, isolation et chemisesIrrégulier9N-3609: Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile de 273,3 mm de long
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMousse, isolation et chemisesIrrégulier
9N-3609: Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile de 273,3 mm de long
9N-3609: Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile de 273,3 mm de long

Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile en caoutchouc utilisée dans le refroidisseur d’huile moteur de 273,3 mm de long Cat®

Marque: Cat

Images du produit
9N-3609: Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile de 273,3 mm de long
9N-3609: Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile de 273,3 mm de long
9N-3609: Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile de 273,3 mm de long
9N-3609: Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile de 273,3 mm de long
9N-3609: Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile de 273,3 mm de long

Plaque séparatrice du noyau du refroidisseur d’huile en caoutchouc utilisée dans le refroidisseur d’huile moteur de 273,3 mm de long Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 9N-3609
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9N-3609

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hauteur (in): 0,19
Hauteur (mm): 4,8
Longueur (in): 10,76
Longueur (mm): 273,3
Poids (kg): 0,02
Poids (lb): 0,04
Largeur (in): 3,24
Largeur (mm): 82,3
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9N-3609

PELLE HYDRAULIQUE

231D

OUTIL DE TRAVAIL

PR-1000C PR-1000

MOTEUR - INDUSTRIEL

3412

MOTEUR - MACHINE

3208

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3208

MOTEUR - TOMBEREAU

3208

PRODUITS FORESTIERS

FB221

PRODUITS MARINS

3208

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert