Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারঅনিয়মিত9N-3609: 273.3 mm লম্বা তেল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারঅনিয়মিত
9N-3609: 273.3 mm লম্বা তেল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট
9N-3609: 273.3 mm লম্বা তেল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট

Cat® 273.3mm লম্বা রাবার অয়েল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট ইঞ্জিন অয়েল কুলারে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9N-3609: 273.3 mm লম্বা তেল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট
9N-3609: 273.3 mm লম্বা তেল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট
9N-3609: 273.3 mm লম্বা তেল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট
9N-3609: 273.3 mm লম্বা তেল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট
9N-3609: 273.3 mm লম্বা তেল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট

Cat® 273.3mm লম্বা রাবার অয়েল কুলার কোর ডিভাইডার প্লেট ইঞ্জিন অয়েল কুলারে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9N-3609 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 9N-3609 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (in): 0.19
উচ্চতা (mm): 4.8
দৈর্ঘ্য (in): 10.76
দৈর্ঘ্য (mm): 273.3
ওজন (kg): 0.02
ওজন (lb): 0.04
প্রস্থ (in): 3.24
প্রস্থ (mm): 82.3
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9N-3609 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3208

ওয়ার্ক টুল

PR-1000C PR-1000

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3412

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

FB221

ইঞ্জিন - মেশিন

3208

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3208

এক্সকেভেটর

231D

ইঞ্জিন - ট্রাক

3208

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন