Strona głównaUkład napędowyHamulce i elementyInne elementy hamulca9R-3173: WKRĘT
Strona główna
Układ napędowyHamulce i elementyInne elementy hamulca9R-3173: WKRĘT
9R-3173: WKRĘT
Cat® Flange Head Bolt (Self-Locking)
Marka: Cat
Zdjęcia produktu
9R-3173: WKRĘT
Cat® Flange Head Bolt (Self-Locking)
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
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
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
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Bolt Length (in): 2.165
Bolt Length (mm): 55
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 0.433
Head Diameter (mm): 28.6
Hex Size (mm): 18
Grip Length (mm): 11
Head Diameter (in): 1.125
Hex Size (in): 0.708
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Serrated Face
Material: Coating Fluid,Alloy Steel,Carbon Steel
Jednostki miaryUSAMetryczny
Bolt Length (in): 2.165
Bolt Length (mm): 55
Bolt Type: Hex Flange Head
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Wheeled Excavator
M322CM318C MH
Excavator
M318M320
Backhoe Loader
426446D416438428446B446436426B436B428B416B438B
Wyświetl więcej
Wheeled Excavator
M322CM318C MH
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 9R-3173
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 9R-3173
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 9R-3173
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9R-3173
Jednostki miary
USAMetryczny
Bolt Length (in): 2.165
Bolt Length (mm): 55
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 0.433
Head Diameter (mm): 28.6
Hex Size (mm): 18
Grip Length (mm): 11
Head Diameter (in): 1.125
Hex Size (in): 0.708
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Serrated Face
Material: Coating Fluid,Alloy Steel,Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9R-3173
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Informacje o gwarancjiZasady zwrotów
CzęściElementy elektryczne i elektroniczneElementy elektryczne i elektroniczneAkumulatoryAkumulatoryElementy akumulatoraInne akumulatoryUniwersalneWzmocnioneZasilanie awaryjneAlarmy i klaksonyAlarmy i klaksonyAlarmyKlaksonyCzujniki i przełącznikiCzujniki i przełącznikiCzujniki ciśnieniaCzujniki emisjiCzujniki poziomu cieczyCzujniki położeniaCzujniki prędkości i rozrząduCzujniki temperaturyElementy czujników i przełącznikówInne czujniki i przełącznikiLidarPresostatyRadarTelematykaTermostatyZaawansowane czujnikiElektryczne elementy sterowaniaElektryczne elementy sterowaniaDźwignieDźwignie sterujące skrzynią biegów i układem podnoszeniaElementy joystickaHVACInne elementy sterowania kabinyJoystickiKameryKlawiaturyModuły pokrętłaPrzełączniki kabinyPrzyciski i gałki kabinyWyłączniki wycieraczkiInne elementy elektryczne i elektroniczneListwy zaciskoweMocMocAkumulatoryAlternatoryElementy sterujące zasilaniemGeneratoryInne elementy przetwornicy napięciaKarty pamięci i HDOprogramowaniePrzetwornice napięciaRozrusznikiSilnikiTransformatoryMonitorowanie stanu urządzeńNagrzewniceOświetlenie i akcesoria oświetlenioweOświetlenie i akcesoria oświetlenioweAkcesoria oświetlenioweŚwiatłaPodstawowe elementyPodstawowe elementyAlternatoryBezpieczniki i bezpieczniki automatyczneCewkiDiodyGeneratoryKondensatoryProstownikiPrzekaźnikPrzetwornikiRadiatoryRegulatoryRezystoryRozrusznikiSilnikiSzyny zbiorczeZawory elektromagnetyczneRadioodbiorniki i wyposażenie dodatkowe radioodbiornikówRadioodbiorniki i wyposażenie dodatkowe radioodbiornikówRadioodbiornikiWyposażenie dodatkowe radioodbiornikówSkrzynki elektryczneSystemy obserwacjiSystemy rozrywki pokładowej kabinySystemy rozrywki pokładowej kabinyAntenaGniazdo zasilaniaGłośnik i maskownicaPort USBRadioodbiornikiWyposażenie dodatkowe radioodbiornikówTelematykaWiązki przewodów elektrycznych i kableWiązki przewodów elektrycznych i kableGrupy przewodówInne wiązki przewodów elektrycznych i kableInne złącza i zaciskiMateriały przycinane na długośćRurki kabloweZaciskiZespoły kablaZespoły wiązki przewodówZłączaWyświetlacze i wskaźniki kabinyWyświetlacze i wskaźniki kabinyWskaźniki kabinyWyświetlacze kabinyZestawy wskaźników kabinyZestawy naprawcze i serwisowe do elementów elektrycznych i elektronicznychElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneElementy układów podnoszeniaElementy złączneInne elementy mocująceIzolatory antywibracyjneKlinyKońcówki drążka i drążki sterująceKulki do łożyskLiny stalowe, linki i łańcuchyObejmyPierścienie ustalające/sprężynującePodkładki i elementy dystansowePrzelotkiSprężynySworznieWsporniki łącznika i elementyZawiasyZderzakiInformacje, komunikaty i oznaczeniaInformacje, komunikaty i oznaczeniaInne elementy identyfikacjiNaklejkiPłytyZnacznikiPasy i koła pasowePasy i koła pasoweKoła pasowePaskiPiana, izolacja i okładzinyPiana, izolacja i okładzinyGrupy izolacji i zespołyIzolacja kabinyKwadratowe prostokątneNieregularneOkrągłeOsłony termoizolacyjneRurowe tuleje wydechuTrójkątyProfile i ruryProfile i ruryProfile ceoweRury konstrukcyjneStandardowe profilePrzewody giętkie i sztywnePręty, płyty i kątownikiPręty, płyty i kątownikiInne pręty, płyty i kątownikiKątownikiNieregularne płytyPręty o przekroju kwadratowym, sześciokątnym i podłużnymPłaskie płyty o typowym kształcieSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien i łożyska tulejoweInne sworznie cięgien i łożyska tulejoweInne sworznie i zespoły sworzniaSworznie cięgienSworznie o różnych średnicach zewnętrznychSworznie pierścienia ustalającegoSworznie pręta ustalacza i elementySworznie stożkoweSworznie z łbemSworznie zwykłeZespoły sworznia znacznika i elementyŁożyska tulejoweUchwyty, zatrzaski i dźwignie ręczneUchwyty, zatrzaski i dźwignie ręczneDźwignie ręczne kabinyKlamki drzwi kabinyUchwyty kabinyZatrzaski kabinyUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelkiMetalowe pierścieniePierścienie D-ringPierścienie o-ringPierścienie oporowePodkładki uszczelniająceProstokątne uszczelki i pierścienieRotacyjnaTaśmy uszczelniająceTłokowe z luźną wargąUszczelkiUszczelki czterowargoweUszczelki okien i paneliUszczelnienia przycinane na długośćUszczelnienia układów paliwowychWciskaneZestawyZestawy części mocującychZestawy pierścieni O-ringŁożyska i tulejeŁożyska i tulejeCzopy zawieszenia obrotowegoElementy toczneElementy ustalająceInne łożyska i tulejeKieszenieNasadkiPierścień dzielonyTulejeŁożyska przegubowe ślizgoweFiltry i płyny eksploatacyjneFiltry i płyny eksploatacyjneFiltryFiltryFiltry hydrauliczny i skrzyni biegówFiltry oleju silnika i elementyFiltry paliwa i separatory wody w układzie paliwowymFiltry powietrzaFiltry układu smarowaniaInne filtry i elementy filtraOdpowietrznikiPłyn do układu oczyszczania spalin / DEFSitaUkłady oczyszczania powietrzaŚrodki uszlachetniające do cieczy chłodzącychPłynyPłynyCiecze chłodząceOlejePłyn do układu oczyszczania spalin / roztwór mocznika (DEF)SmaryKabinyKabinyAlarmy i klaksonyAlarmy i klaksonyAlarmyKlaksonyDrzwi kabinyDrzwi kabinyDźwignie ręczne kabinyKlamki drzwi kabinyUchwyty kabinyZatrzaski kabinyZespoły drzwi kabinyElektryczne elementy sterowania kabinyElektryczne elementy sterowania kabinyDźwignieElementy joystickaHVACInne elementy sterowania kabinyJoystickiKameryKlawiaturyModuły pokrętłaPrzełączniki kabinyPrzyciski i gałki kabinyWyłączniki wycieraczkiInne elementy kabinyMechaniczne elementy sterowania kabinyMechaniczne elementy sterowania kabinyInne elementy sterowaniaKierowniceMechaniczne dźwignie sterującePedałySystemy rozrywki pokładowej kabinySystemy rozrywki pokładowej kabinyAntenaGniazda zasilaniaGłośniki i maskownicePorty USBRadioodbiornikiWyposażenie dodatkowe radioodbiornikówTelematykaUkłady HVAC kabinyUkłady HVAC kabinyDmuchawy kabinyFiltry powietrza kabinyInne elementy układu HVAC kabinyKanały kabinySprężarki klimatyzacji kabinyTermostaty kabinyWyparki kabinyZasobniki, pochłaniacze i osuszacze kabinyZespoły klimatyzacji kabinyŻaluzjeUszczelki i taśmy uszczelniające okien i paneli kabinyUszczelki i taśmy uszczelniające okien i paneli kabinyTaśmy uszczelniająceUszczelki okien i paneliWidoczność kabinyWidoczność kabinyDaszkiInne elementy okien i szybInne elementy widocznościLusterkaOkna i szybyOsłony przeciwsłoneczneSpryskiwacze i wycieraczki szyby oraz ich elementySystemy obserwacjiZbiorniki płynu do spryskiwaczyWnętrze kabinyWnętrze kabinyElementy wyjścia awaryjnego kabinyFotele i elementy kabinyIzolacja kabinyMaty podłogowe kabinySchowek kabinyTapicerki i deska rozdzielcza kabinyWyświetlacze i wskaźniki kabinyWyświetlacze i wskaźniki kabinyWskaźnikiWyświetlacze kabinyZestawy wskaźników kabinyZabezpieczenia kabinyZadaszenia kabinyZespoły kabinyKonstrukcje i inne elementy systemówKonstrukcje i inne elementy systemówInne pokrywy i podporyInne pokrywy i podporyMetalowe pokrywyNiemetalowe pokrywy i podporyNiestandardowe podporyNiestandardowe podpory ruroweKonstrukcje ciężkiej ramy i korpusuKonstrukcje ciężkiej ramy i korpusuInne ciężkie konstrukcjeKonstrukcja do przenoszenia ładunkuKonstrukcje do chwytania, podnoszenia i pchaniaKoła walcaPrzeciwwaga i balastyRama maszynyRamy gąsienicySkrzynie ładunkowe i okładzinyZewnętrzne ROPSKonstrukcje lekkiej ramy i korpusuKonstrukcje lekkiej ramy i korpusuBłotniki gąsienicyBłotniki kołaDrabinkiDźwignie i łącznikiInne lekkie konstrukcjeKraty, maskownice i sitaObudowy i drzwiPomosty i platformyPoręczePłyty ryflowaneSchodkiStopnieKonstrukcje zespołu osłonyNiestandardowe konstrukcjeSystemy podnośnika i wyrzutnika zgarniarkiUkład przeciwpożarowy i elementyUkład przeciwpożarowy i elementyDyszeGaśniceSiłownikiSterowniki i modułyUkłady smarowania smaremUkłady smarowania smaremPompy smarowaniaSmarowniczki zastrzykoweZawory i wtryskiwacze smaruZbiorniki i elementyZbiorniki i elementyInne elementy zbiornikówKorki ciśnienioweWskaźnikiZbiorniki paliwaZbiorniki powietrzaZbiorniki płynu DEFZbiorniki płynu do spryskiwaczyZbiorniki układu płukaniaMateriały i wyposażenie warsztatuMateriały i wyposażenie warsztatuFarbyInne materiały i wyposażenie warsztatuInne materiały i wyposażenie warsztatuDrabiny warsztatoweInne produkty do warsztatuKłódkiProdukty dla dozorcówMateriały BHP do warsztatuMateriały BHP do warsztatuAbsorbenty i zestawy do usuwania rozlanych płynówKontrola zanieczyszczeńSprzęt ochrony osobistejMateriały i urządzenia do pakowaniaMateriały ścierneMateriały ścierneInne materiały ścierneKoła ścierneSzczotki ścierneTarczeNarzędziaNarzędziaDłuta i wybijakiGrzechotki i nasadkiKluczeMłotki i ciężkie młoty bezwładnościoweNarzędzia dynamometryczneNarzędzia pneumatyczneNarzędzia ręcznePoziomice, narzędzia pomiarowe i wskaźnikiSkrzynki narzędzioweSmarowniceSzczypceZestawy narzędziŁomy prosteŚrubokrętyObróbka metaluObróbka metaluCięcie metaluNaprawa elementów metalowychPompyProdukty oświetleniowe i elektryczne do warsztatuProdukty oświetleniowe i elektryczne do warsztatuInne produkty elektryczneLampy robocze i przedłużaczeLatarki i baterieRęczniki i ścierkiSprzęt do serwisowania akumulatorówTaśmyWarsztatowe maty podłogoweWyposażenie do pobierania próbek płynówOsprzętOsprzętChwytakChwytaki do belChwytaki do łyżekFrezarki do nawierzchniGlebogryzarkiGłowice do karczowaniaGłowice do kopania rowówGłowice do rozdrabnianiaInteligentne lemiesze równiarkiKoparko-ładowarkiKosiarka rozdrabniającaLemieszeMłoty hydrauliczneMłoty hydrauliczneMłoty hydrauliczneMłoty hydraulicznePrzewody do młota hydraulicznegoUchwyty młota hydraulicznegoPiłyPługi do śnieguPługi wirnikowe do odśnieżaniaPługi śnieżnePługi śnieżne prosteRamiona do transportu i przeładunku materiałówSystemy uchylno-obrotoweWalceWidłyWidły do belZamiatarkiZgrabiarkiZrywakiZłączaZłączaŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowychŁyżki – do małych ładowarek kołowychOsprzęt do prac ziemnychOsprzęt do prac ziemnychKoło ugniatające – osprzęt do prac ziemnychKoło ugniatające – osprzęt do prac ziemnychListwy i skrobaki do czyszczenia kół zagęszczarekPodstawy zębów koła walcaZespoły zębów koła walcaZęby koła walcaKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiKrawędzie montażoweLemiesze żeliwneZespoły krawędzi podstawyKrawędzie tnące do odśnieżaniaKrawędzie tnące do odśnieżaniaKrawędzie tnące do strugów śnieżnych, pługów bocznych i spycharekKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące do kompaktowych lemieszy kątowychKrawędzie tnące do lemiesza przedniego równiarkiKrawędzie tnące do lemieszyKrawędzie tnące do lemieszy skrzyniowychNakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKońcowe nakładki wyrównujące do równiarekKrawędzie tnące do równiarekNakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiGórne osłonyKrawędzie tnące w kształcie półstrzałkiKrawędzie tnące łyżkiKrawędzie wyrównujące łyżkiNakładki końcowe w kształcie półstrzałkiNakładki końcowe łyżkiOsłonyOsłony modułoweSegmenty krawędzi tnących łyżkiSegmenty w kształcie półstrzałkiNarożniki łyżki i osłony narożnikówNarożniki łyżki i osłony narożnikówNarożniki łyżkiOsłony narożników łyżkiOsprzęt do prac ziemnych – części i mocowanieOsprzęt do prac ziemnych – części i mocowanieBlokady CapSureOdrzutniki kamieniOsprzęt do prac ziemnych – elementy ustalająceOsprzęt do prac ziemnych – nakrętkiOsprzęt do prac ziemnych – podkładkiOsprzęt do prac ziemnych – sworznieOsprzęt do prac ziemnych – uszy do mocowaniaOsprzęt do prac ziemnych – zatyczki i korkiOsprzęt do prac ziemnych – śrubyTuleje CapSureOsprzęt do prac ziemnych – inneOsprzęt do prac ziemnych – inneKrawędzie tnące do chwytakówKrawędzie tnące i szczotki do zamiatarekLina stalowaZęby do głowic do rozdrabnianiaOsprzęt do prac ziemnych – narzędzia serwisowe i wskaźnikiOsprzęt do prac ziemnych – narzędzia serwisowe i wskaźnikiOsprzęt do prac ziemnych – narzędzia serwisoweOsprzęt do prac ziemnych – wskaźnikiOsprzęt do prac ziemnych – rozściełanie nawierzchniOsprzęt do prac ziemnych – rozściełanie nawierzchniCzęści systemu podajnika rozściełaczaCzęści tnące wirnika do rozściełania nawierzchniKońcówki skrawające do rozściełania nawierzchniKrawędzie tnące do rozściełania nawierzchniPłyty listwy wibracyjnej do rozściełania nawierzchniOsprzęt do prac ziemnych – wiertnice do skałOsprzęt do prac ziemnych – wiertnice do skałAdaptery do młotów DTHDysze koronek trójgryzowychKoronki trójgryzoweNakładki do młotów DTHZespoły młotów DTHOsprzęt do prac ziemnych – zgarniarkaOsprzęt do prac ziemnych – zgarniarkaCzęści podnośnika i wyrzutnika zgarniarkiKrawędzie tnące do zgarniarkiZęby prowadzące do zgarniarkiOsprzęt do prac ziemnych – zrywaki i zrywaki spulchniająceOsprzęt do prac ziemnych – zrywaki i zrywaki spulchniająceNoski do naprawy trzonu zrywakaOchraniacze trzonu zrywakaTrzony zrywakówTrzony zrywaków spulchniającychZęby zrywakaZęby zrywaków spulchniającychPrzecinaki boczne i osłona ściany bocznejPrzecinaki boczne i osłona ściany bocznejKlocki ścinające osłony ściany bocznejOsłony boczneOsłony ściany bocznejPrzecinaki bocznePłyty ściernePłyty ściernePłyty kompensatoraPłyty poślizgowePłyty spodniePłyty wzmacniającePłyty ścierne krawędzi podstawyPłyty ścierne na ścianę bocznąPłyty ścierne okładzinoweTylne listwy zgarniaczaTylne płyty ścierne łyżkiSystemy zębów do równiarekSystemy zębów do równiarekPłytki adapterów zębów do równiarekPłyty kątowe zębów do równiarekZęby do równiarekZabezpieczenie przed ścieraniemZabezpieczenie przed ścieraniemBloki ścierneKrążki ścierneListwy klinoweMocowany mechanicznie system płyt ściernych (MAWPS)Nakładki końcowe krawędzi podstawowejOsłony wzmacniającePaski zabezpieczające przed ścieraniemPałąki zabezpieczająceUcha ścierneZabezpieczenia śrubZęby łyżki i systemy złączyZęby łyżki i systemy złączyListwy zębateNoski do naprawy lemieszy i złączyOsłony złączaZęby skrzynkoweZęby łyżkiZłączaZłącza zębówPodwoziaPodwoziaElementy toruElementy toruButy na bieżnięGrupy ścieżekLinki do ścieżekPodkładkiRóżne elementy toruSegmenty grupy ścieżekSworznie toruTuleje łożyskoweUszczelnienia toruWkładyZespoły łącząceZespół wkładuGumowe elementy podwoziaGumowe elementy podwoziaKoła napędoweKoła pośrednicząceRolkiRóżne komponentyŁadowarka wielozadaniowaGąsienice gumoweKomponenty toczneKomponenty toczneGrupy kół zębatychGrupy rolek bieżniGrupy rolek nośnikaKoła łańcuchowe i segmentyKołnierzeKołpaki montażowe, bloki i mocowania łożyskObręcze kółOdlewane i kute koła zębate napędzaneOdlewane i kute koła zębate napędzane - Cat® Parts StorePrzednie grupy kół zębatychRolki dolneRóżne elementy toczneSuwakiWałyZespoły koła zębategoZespoły obręczy rolek bieżniZespoły obręczy rolki nośnejKonstrukcjeKonstrukcjePłyty i wspornikiZespoły ramyOsprzęt podwoziaOsprzęt podwoziaNakrętkiPodkładkiŚrubyOsłonyRegulacja toruRegulacja toruCzęści korektoraElementy napinacza i regulatora gąsienicyGrupy odrzutu i częściRóżne części podwoziaRóżne części podwoziaElementy dystansoweSworznieTuleje i łożyskaWałyUszczelnieniaUszczelnieniaGrupy stożkowe DuoPierścieniePierścienie o-ringPierścienie torycznePierścienie zabezpieczające i uszczelki prostokątneWózkiWózkiWózkiZespół sworznia i wkładyZestawy do podwoziZestawy do podwoziUkład podwoziaZestawy Link GroupZestawy Track Pad GroupZestawy grup kół zębatychZestawy grup rolek gąsienicZestawy grup rolek nośnychZestawy grup zębatekZestawy ochronnePrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementyAdaptery niestandardoweSprzęgłaZłączkiPrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichOsłony przewodu giętkiegoPrzewody giętkie o stałej długościPrzewody giętkie przycinane na długośćPrzewody giętkie silnika i hamulcaPrzewody ogrzewania i klimatyzacjiPrzewody paliwowePrzewody ssące i powrotnePrzewody sterujące i termoplastycznePrzewody układu chłodzeniaPrzewody wysokiego ciśnieniaPrzewody średniego ciśnieniaPrzewody średniego i wysokiego ciśnieniaZespoły przewodów giętkichRury, zespoły rury i elementy rurRury, zespoły rury i elementy rurElementy ruryPrzewodyRuryZespoły ruryZatyczki i korkiZatyczki i korkiInne zatyczki i korkiKorkiKorkiNasadkiZespoły przewodów hybrydowych i rurySilnikSilnikElementy silnikaElementy silnikaGłowice cylindrów i elementyPokrywy silnikaSprężarki powietrza i elementyTłoki i inne elementy tłokówWałki rozrząduWirujące elementy silnikaZawieszenia i wsporniki silnikaZestawy wałka rozrząduŁożyska silnikaFEAD i systemy obudowyFEAD i systemy obudowyAdaptery wału korbowegoAdaptery wentylatoraFEAD i wsporniki napędu wentylatoraGrupy napędu wentylatoraPompy i adaptery urządzeń dodatkowychPrzednie i tylne obudowyFiltry i płyny eksploatacyjne silnikaFiltry i płyny eksploatacyjne silnikaFiltry oleju silnikowegoPłyny eksploatacyjne silnikaZestawy naprawcze i serwisowe silnikaPasy, koła pasowe i tłumiki drgańPasy, koła pasowe i tłumiki drgańInne pasy, koła pasowe i tłumiki drgańKoła pasowe silnikaPasy silnikaTłumiki drgań silnikaPneumatyczne i hydrauliczne układy rozruchowePneumatyczne i hydrauliczne układy rozruchoweBlokady silnikaFiltry siatkowe skośneRozrusznikiSmarowniceTłumikiZaworyZawory dozujące eterRozrząd zaworowyRozrząd zaworowyDrążki popychaczyDźwignie zaworówHamulce silnikoweInne elementy mechanizmu zaworuInne elementy zaworówMostekSiłownikiWał podnośnikaWałki rozrząduWężownice obrotoweZaworyZestawy wałka rozrząduSilniki i blokiSilniki i blokiBloki cylindrówBloki długieBloki krótkieBloki pusteElementy bloku cylindrówInne konfiguracje silnikaSilnikiSkrzynia biegów silnikaUkład chłodzeniaUkład chłodzeniaAgregaty chłodząceChłodnice i elementyChłodnice końcowe i elementyChłodnice olejuInne elementy układu chłodzeniaModuły chłodzącePompy wodne i elementyTermostatyWentylatory i elementyWymienniki ciepłaZbiorniki i elementyUkład paliwowyUkład paliwowyCiśnienie paliwaDysze wtryskiwaczaGaźniki i regulatoryInne elementy układu paliwowegoMagistrale paliwowePompy paliwowePrzewody paliwowe / przewody wysokociśnienioweSiłownikiUszczelnienia układów paliwowychWtryskiwacze paliwaZawory układu paliwowegoZbiorniki paliwaUkład smarowaniaUkład smarowaniaElementy pompy olejuInne elementy układu smarowaniaMiski olejoweOdpowietrznikiPompy olejowePrzewody olejowePrzewody spustowe i otwartej wentylacji skrzyni korbowejRegulatoryUkład zamkniętej wentylacji skrzyni korbowej (CCV)Wlewy olejuZespół zaworu systemu wymiany olejuUkład turbodoładowaniaUkład turbodoładowaniaDyfuzory i dyszeInne elementy układu turbodoładowaniaObudowy i pokrywyTurbosprężarki i grupy turbosprężarkiWkłady do turbosprężarekUkład wydechowyUkład wydechowyElementy wlotuInne elementy układu wydechowegoKolektory wydechowe i elementy kolektoraMieszki wydechoweOrurowanie układu wydechowegoPrzewody wydechoweRury wydechoweTłumikiUkłady oczyszczania spalin i elementyZawory wydechoweZawór upustu spalinUkład zapłonu / elektrycznyUkład zapłonu / elektrycznyAlternatoryRozrusznikiWykrywacz mgiełki olejowejZapłonyŚwiece zapłonoweZestawy do remontu silnikaZestawy do remontu silnikaTrakcyjneUkład napędowyUkład napędowyFiltry i płyny eksploatacyjne układu napędowegoFiltry i płyny eksploatacyjne układu napędowegoFiltry układu napędowegoPłyny eksploatacyjne układu napędowegoHamulce i elementyHamulce i elementyBębny hamulcoweHamulceInne elementy hamulcaOkładziny szczęk hamulcaPiasty hamulcaPompy hamulcoweTarcze hamulca postojowegoWałki rozrząduZawory hamulca hydraulicznegoZbiorniki oleju hamulcowegoZespoły szczęki hamulcaInne elementy układu napędowegoInne elementy układu napędowegoAdaptery i złączkiElementy strukturalne układu napędowegoGrupy napęduInne elementy układu napędowegoPłyty separatora układu napędowegoTarcze cierne układu napędowegoWały układu napędowego i zespoły wałuZawory pompy układu napędowegoJarzma i zespoły jarzmaJarzma i zespoły jarzmaJarzmaZespoły jarzmaKołaKoła zębateKoła zębateInne koła zębateKoła słoneczneKoła zębate pompyPrzekładnie planetarneWieńce zębateMechanizmy różnicoweMechanizmy różnicoweGrupy mechanizmu różnicowegoInne elementy mechanizmu różnicowegoJarzma mechanizmu różnicowegoKoła zębate mechanizmu różnicowegoKrzyżaki mechanizmu różnicowegoPłyty mechanizmu różnicowegoSkrzynie mechanizmu różnicowegoTarcze cierne mechanizmu różnicowegoZespoły obudowy i skrzyni mechanizmu różnicowegoZestawy łożysk mechanizmu różnicowegoŁożyska mechanizmu różnicowegoOpony i obręczeOpony i obręczeChlapaczeDyski montażoweElementy obręczyObręcze kółOpona i elementy oponyOsie i elementyOsie i elementyElementy osiOsiePrzekładnie hydrokinetyczne i elementyPrzekładnie hydrokinetyczne i elementyElementy przekładni hydrokinetycznejPrzekładnie hydrokinetyczneŁożyska przekładni hydrokinetycznejSkrzynie biegów i elementySkrzynie biegów i elementyInne elementy skrzyni biegówKonfiguracje skrzyni biegówKoła zębate skrzyni biegówObudowy skrzyni biegów i zespołyPłyty skrzyni biegówTarcze cierne skrzyni biegówWirnik skrzyni biegówZestawy uszczelek skrzyni biegówZestawy łożysk skrzyni biegówŁożyska skrzyni biegówSprzęgła i elementySprzęgła i elementyObudowa sprzęgłaPiasta sprzęgła odśrodkowegoSprzęgłaTarcze sprzęgłaUkład kierowniczyUkład kierowniczyInne elementy układu kierowniczegoPłyty układu kierowniczegoTarcze cierne układu kierowniczegoWały napędowe i przegubyWały napędowe i przegubyInne elementy wału napędowego i przegubuPrzegubyPłyty wału napędowegoWały napędoweZestawy naprawcze i serwisowe układu napędowegoZestawy naprawcze i serwisowe układu napędowegoZestawy układu napędowego i kierowniczegoZestawy uszczelek układu napędowegoZestawy łożysk układu napędowegoZwolnicaZwolnicaInne elementy zwolnicyKoło zębate zwolnicyPierścienie uszczelniające dwustożkowe do zwolnicyPłyty tłumika zwolnicyPłyty zwolnicyTarcze cierneZestawy łożysk zwolnicyZwolniceZwolnice łożyskaŁańcuchy i koła napędoweŁańcuchy i koła napędoweKoła napędowe łańcuchoweŁańcuchy napędoweUkłady hydrauliczneUkłady hydrauliczneAkumulatory hydrauliczne i elementyElementy młota hydraulicznegoGrupy zaworów hydraulicznych i elementyGrupy zaworów hydraulicznych i elementyElementy zaworów hydraulicznychGłówne hydrauliczne zawory sterująceInne zawory hydrauliczneRozdzielacze zaworowe hydrauliczneRęcznie sterowane zaworyWbudowane zawory hydrauliczneZawory hamulca hydraulicznegoZawory hydrauliczne joystickaInne elementy hydraulicznePompy, silniki i elementy hydraulicznePompy, silniki i elementy hydrauliczneInne elementy pomp i silników hydraulicznychInne pompy i silniki hydraulicznePompy hydrauliczneSilniki hydrauliczneSiłowniki hydrauliczne i elementySiłowniki hydrauliczne i elementyGrupy siłownika hydraulicznegoInne elementy siłownikaTłoczysko siłownika hydraulicznego i zespoły tłoczyskaUszczelnienia do siłowników hydraulicznychZespoły rury i cylindra siłownika hydraulicznegoZestawy uszczelnień do siłowników hydraulicznychZbiorniki hydrauliczne i inne elementy zbiornikówZbiorniki hydrauliczne i inne elementy zbiornikówElementy zbiorników hydraulicznychZbiorniki hydrauliczneZestawy naprawcze i serwisowe układu hydraulicznegoZestawy naprawcze i serwisowe układu hydraulicznegoUniwersalne zestawy naprawcze i serwisowe układu hydraulicznegoZestawy uszczelnień do siłowników hydraulicznychZestawy uszczelnień do siłowników hydraulicznychZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneZestawy modernizacyjneBezpieczeństwoBezpieczeństwo i widocznośćEmisja spalin i przepisyInne zestawy modernizacyjneKomfort i wygodaOsiągi i wydajnośćOsłonyTelematykaUsprawniona konserwacjaZestawy naprawcze i serwisoweZestawy naprawcze i serwisoweInne zestawy naprawcze i serwisoweKonserwacjaOsprzęt do prac ziemnychPodwoziaSilnikiUkłady elektroniczneUkłady hydrauliczneUkłady napędowy i kierowniczyZestawy sworznia cięgnaOpcje zakupuOpcje samoobsługoweProdukty Cat RemanZestawy do planowanej konserwacjiCat® Merchandise
CzęściElementy elektryczne i elektroniczneElementy elektryczne i elektroniczneAkumulatoryAkumulatoryElementy akumulatoraInne akumulatoryUniwersalneWzmocnioneZasilanie awaryjneAlarmy i klaksonyAlarmy i klaksonyAlarmyKlaksonyCzujniki i przełącznikiCzujniki i przełącznikiCzujniki ciśnieniaCzujniki emisjiCzujniki poziomu cieczyCzujniki położeniaCzujniki prędkości i rozrząduCzujniki temperaturyElementy czujników i przełącznikówInne czujniki i przełącznikiLidarPresostatyRadarTelematykaTermostatyZaawansowane czujnikiElektryczne elementy sterowaniaElektryczne elementy sterowaniaDźwignieDźwignie sterujące skrzynią biegów i układem podnoszeniaElementy joystickaHVACInne elementy sterowania kabinyJoystickiKameryKlawiaturyModuły pokrętłaPrzełączniki kabinyPrzyciski i gałki kabinyWyłączniki wycieraczkiInne elementy elektryczne i elektroniczneListwy zaciskoweMocMocAkumulatoryAlternatoryElementy sterujące zasilaniemGeneratoryInne elementy przetwornicy napięciaKarty pamięci i HDOprogramowaniePrzetwornice napięciaRozrusznikiSilnikiTransformatoryMonitorowanie stanu urządzeńNagrzewniceOświetlenie i akcesoria oświetlenioweOświetlenie i akcesoria oświetlenioweAkcesoria oświetlenioweŚwiatłaPodstawowe elementyPodstawowe elementyAlternatoryBezpieczniki i bezpieczniki automatyczneCewkiDiodyGeneratoryKondensatoryProstownikiPrzekaźnikPrzetwornikiRadiatoryRegulatoryRezystoryRozrusznikiSilnikiSzyny zbiorczeZawory elektromagnetyczneRadioodbiorniki i wyposażenie dodatkowe radioodbiornikówRadioodbiorniki i wyposażenie dodatkowe radioodbiornikówRadioodbiornikiWyposażenie dodatkowe radioodbiornikówSkrzynki elektryczneSystemy obserwacjiSystemy rozrywki pokładowej kabinySystemy rozrywki pokładowej kabinyAntenaGniazdo zasilaniaGłośnik i maskownicaPort USBRadioodbiornikiWyposażenie dodatkowe radioodbiornikówTelematykaWiązki przewodów elektrycznych i kableWiązki przewodów elektrycznych i kableGrupy przewodówInne wiązki przewodów elektrycznych i kableInne złącza i zaciskiMateriały przycinane na długośćRurki kabloweZaciskiZespoły kablaZespoły wiązki przewodówZłączaWyświetlacze i wskaźniki kabinyWyświetlacze i wskaźniki kabinyWskaźniki kabinyWyświetlacze kabinyZestawy wskaźników kabinyZestawy naprawcze i serwisowe do elementów elektrycznych i elektronicznychElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneElementy układów podnoszeniaElementy złączneInne elementy mocująceIzolatory antywibracyjneKlinyKońcówki drążka i drążki sterująceKulki do łożyskLiny stalowe, linki i łańcuchyObejmyPierścienie ustalające/sprężynującePodkładki i elementy dystansowePrzelotkiSprężynySworznieWsporniki łącznika i elementyZawiasyZderzakiInformacje, komunikaty i oznaczeniaInformacje, komunikaty i oznaczeniaInne elementy identyfikacjiNaklejkiPłytyZnacznikiPasy i koła pasowePasy i koła pasoweKoła pasowePaskiPiana, izolacja i okładzinyPiana, izolacja i okładzinyGrupy izolacji i zespołyIzolacja kabinyKwadratowe prostokątneNieregularneOkrągłeOsłony termoizolacyjneRurowe tuleje wydechuTrójkątyProfile i ruryProfile i ruryProfile ceoweRury konstrukcyjneStandardowe profilePrzewody giętkie i sztywnePręty, płyty i kątownikiPręty, płyty i kątownikiInne pręty, płyty i kątownikiKątownikiNieregularne płytyPręty o przekroju kwadratowym, sześciokątnym i podłużnymPłaskie płyty o typowym kształcieSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien i łożyska tulejoweInne sworznie cięgien i łożyska tulejoweInne sworznie i zespoły sworzniaSworznie cięgienSworznie o różnych średnicach zewnętrznychSworznie pierścienia ustalającegoSworznie pręta ustalacza i elementySworznie stożkoweSworznie z łbemSworznie zwykłeZespoły sworznia znacznika i elementyŁożyska tulejoweUchwyty, zatrzaski i dźwignie ręczneUchwyty, zatrzaski i dźwignie ręczneDźwignie ręczne kabinyKlamki drzwi kabinyUchwyty kabinyZatrzaski kabinyUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelkiMetalowe pierścieniePierścienie D-ringPierścienie o-ringPierścienie oporowePodkładki uszczelniająceProstokątne uszczelki i pierścienieRotacyjnaTaśmy uszczelniająceTłokowe z luźną wargąUszczelkiUszczelki czterowargoweUszczelki okien i paneliUszczelnienia przycinane na długośćUszczelnienia układów paliwowychWciskaneZestawyZestawy części mocującychZestawy pierścieni O-ringŁożyska i tulejeŁożyska i tulejeCzopy zawieszenia obrotowegoElementy toczneElementy ustalająceInne łożyska i tulejeKieszenieNasadkiPierścień dzielonyTulejeŁożyska przegubowe ślizgoweFiltry i płyny eksploatacyjneFiltry i płyny eksploatacyjneFiltryFiltryFiltry hydrauliczny i skrzyni biegówFiltry oleju silnika i elementyFiltry paliwa i separatory wody w układzie paliwowymFiltry powietrzaFiltry układu smarowaniaInne filtry i elementy filtraOdpowietrznikiPłyn do układu oczyszczania spalin / DEFSitaUkłady oczyszczania powietrzaŚrodki uszlachetniające do cieczy chłodzącychPłynyPłynyCiecze chłodząceOlejePłyn do układu oczyszczania spalin / roztwór mocznika (DEF)SmaryKabinyKabinyAlarmy i klaksonyAlarmy i klaksonyAlarmyKlaksonyDrzwi kabinyDrzwi kabinyDźwignie ręczne kabinyKlamki drzwi kabinyUchwyty kabinyZatrzaski kabinyZespoły drzwi kabinyElektryczne elementy sterowania kabinyElektryczne elementy sterowania kabinyDźwignieElementy joystickaHVACInne elementy sterowania kabinyJoystickiKameryKlawiaturyModuły pokrętłaPrzełączniki kabinyPrzyciski i gałki kabinyWyłączniki wycieraczkiInne elementy kabinyMechaniczne elementy sterowania kabinyMechaniczne elementy sterowania kabinyInne elementy sterowaniaKierowniceMechaniczne dźwignie sterującePedałySystemy rozrywki pokładowej kabinySystemy rozrywki pokładowej kabinyAntenaGniazda zasilaniaGłośniki i maskownicePorty USBRadioodbiornikiWyposażenie dodatkowe radioodbiornikówTelematykaUkłady HVAC kabinyUkłady HVAC kabinyDmuchawy kabinyFiltry powietrza kabinyInne elementy układu HVAC kabinyKanały kabinySprężarki klimatyzacji kabinyTermostaty kabinyWyparki kabinyZasobniki, pochłaniacze i osuszacze kabinyZespoły klimatyzacji kabinyŻaluzjeUszczelki i taśmy uszczelniające okien i paneli kabinyUszczelki i taśmy uszczelniające okien i paneli kabinyTaśmy uszczelniająceUszczelki okien i paneliWidoczność kabinyWidoczność kabinyDaszkiInne elementy okien i szybInne elementy widocznościLusterkaOkna i szybyOsłony przeciwsłoneczneSpryskiwacze i wycieraczki szyby oraz ich elementySystemy obserwacjiZbiorniki płynu do spryskiwaczyWnętrze kabinyWnętrze kabinyElementy wyjścia awaryjnego kabinyFotele i elementy kabinyIzolacja kabinyMaty podłogowe kabinySchowek kabinyTapicerki i deska rozdzielcza kabinyWyświetlacze i wskaźniki kabinyWyświetlacze i wskaźniki kabinyWskaźnikiWyświetlacze kabinyZestawy wskaźników kabinyZabezpieczenia kabinyZadaszenia kabinyZespoły kabinyKonstrukcje i inne elementy systemówKonstrukcje i inne elementy systemówInne pokrywy i podporyInne pokrywy i podporyMetalowe pokrywyNiemetalowe pokrywy i podporyNiestandardowe podporyNiestandardowe podpory ruroweKonstrukcje ciężkiej ramy i korpusuKonstrukcje ciężkiej ramy i korpusuInne ciężkie konstrukcjeKonstrukcja do przenoszenia ładunkuKonstrukcje do chwytania, podnoszenia i pchaniaKoła walcaPrzeciwwaga i balastyRama maszynyRamy gąsienicySkrzynie ładunkowe i okładzinyZewnętrzne ROPSKonstrukcje lekkiej ramy i korpusuKonstrukcje lekkiej ramy i korpusuBłotniki gąsienicyBłotniki kołaDrabinkiDźwignie i łącznikiInne lekkie konstrukcjeKraty, maskownice i sitaObudowy i drzwiPomosty i platformyPoręczePłyty ryflowaneSchodkiStopnieKonstrukcje zespołu osłonyNiestandardowe konstrukcjeSystemy podnośnika i wyrzutnika zgarniarkiUkład przeciwpożarowy i elementyUkład przeciwpożarowy i elementyDyszeGaśniceSiłownikiSterowniki i modułyUkłady smarowania smaremUkłady smarowania smaremPompy smarowaniaSmarowniczki zastrzykoweZawory i wtryskiwacze smaruZbiorniki i elementyZbiorniki i elementyInne elementy zbiornikówKorki ciśnienioweWskaźnikiZbiorniki paliwaZbiorniki powietrzaZbiorniki płynu DEFZbiorniki płynu do spryskiwaczyZbiorniki układu płukaniaMateriały i wyposażenie warsztatuMateriały i wyposażenie warsztatuFarbyInne materiały i wyposażenie warsztatuInne materiały i wyposażenie warsztatuDrabiny warsztatoweInne produkty do warsztatuKłódkiProdukty dla dozorcówMateriały BHP do warsztatuMateriały BHP do warsztatuAbsorbenty i zestawy do usuwania rozlanych płynówKontrola zanieczyszczeńSprzęt ochrony osobistejMateriały i urządzenia do pakowaniaMateriały ścierneMateriały ścierneInne materiały ścierneKoła ścierneSzczotki ścierneTarczeNarzędziaNarzędziaDłuta i wybijakiGrzechotki i nasadkiKluczeMłotki i ciężkie młoty bezwładnościoweNarzędzia dynamometryczneNarzędzia pneumatyczneNarzędzia ręcznePoziomice, narzędzia pomiarowe i wskaźnikiSkrzynki narzędzioweSmarowniceSzczypceZestawy narzędziŁomy prosteŚrubokrętyObróbka metaluObróbka metaluCięcie metaluNaprawa elementów metalowychPompyProdukty oświetleniowe i elektryczne do warsztatuProdukty oświetleniowe i elektryczne do warsztatuInne produkty elektryczneLampy robocze i przedłużaczeLatarki i baterieRęczniki i ścierkiSprzęt do serwisowania akumulatorówTaśmyWarsztatowe maty podłogoweWyposażenie do pobierania próbek płynówOsprzętOsprzętChwytakChwytaki do belChwytaki do łyżekFrezarki do nawierzchniGlebogryzarkiGłowice do karczowaniaGłowice do kopania rowówGłowice do rozdrabnianiaInteligentne lemiesze równiarkiKoparko-ładowarkiKosiarka rozdrabniającaLemieszeMłoty hydrauliczneMłoty hydrauliczneMłoty hydrauliczneMłoty hydraulicznePrzewody do młota hydraulicznegoUchwyty młota hydraulicznegoPiłyPługi do śnieguPługi wirnikowe do odśnieżaniaPługi śnieżnePługi śnieżne prosteRamiona do transportu i przeładunku materiałówSystemy uchylno-obrotoweWalceWidłyWidły do belZamiatarkiZgrabiarkiZrywakiZłączaZłączaŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowychŁyżki – do małych ładowarek kołowychOsprzęt do prac ziemnychOsprzęt do prac ziemnychKoło ugniatające – osprzęt do prac ziemnychKoło ugniatające – osprzęt do prac ziemnychListwy i skrobaki do czyszczenia kół zagęszczarekPodstawy zębów koła walcaZespoły zębów koła walcaZęby koła walcaKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiKrawędzie montażoweLemiesze żeliwneZespoły krawędzi podstawyKrawędzie tnące do odśnieżaniaKrawędzie tnące do odśnieżaniaKrawędzie tnące do strugów śnieżnych, pługów bocznych i spycharekKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące do kompaktowych lemieszy kątowychKrawędzie tnące do lemiesza przedniego równiarkiKrawędzie tnące do lemieszyKrawędzie tnące do lemieszy skrzyniowychNakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKońcowe nakładki wyrównujące do równiarekKrawędzie tnące do równiarekNakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiGórne osłonyKrawędzie tnące w kształcie półstrzałkiKrawędzie tnące łyżkiKrawędzie wyrównujące łyżkiNakładki końcowe w kształcie półstrzałkiNakładki końcowe łyżkiOsłonyOsłony modułoweSegmenty krawędzi tnących łyżkiSegmenty w kształcie półstrzałkiNarożniki łyżki i osłony narożnikówNarożniki łyżki i osłony narożnikówNarożniki łyżkiOsłony narożników łyżkiOsprzęt do prac ziemnych – części i mocowanieOsprzęt do prac ziemnych – części i mocowanieBlokady CapSureOdrzutniki kamieniOsprzęt do prac ziemnych – elementy ustalająceOsprzęt do prac ziemnych – nakrętkiOsprzęt do prac ziemnych – podkładkiOsprzęt do prac ziemnych – sworznieOsprzęt do prac ziemnych – uszy do mocowaniaOsprzęt do prac ziemnych – zatyczki i korkiOsprzęt do prac ziemnych – śrubyTuleje CapSureOsprzęt do prac ziemnych – inneOsprzęt do prac ziemnych – inneKrawędzie tnące do chwytakówKrawędzie tnące i szczotki do zamiatarekLina stalowaZęby do głowic do rozdrabnianiaOsprzęt do prac ziemnych – narzędzia serwisowe i wskaźnikiOsprzęt do prac ziemnych – narzędzia serwisowe i wskaźnikiOsprzęt do prac ziemnych – narzędzia serwisoweOsprzęt do prac ziemnych – wskaźnikiOsprzęt do prac ziemnych – rozściełanie nawierzchniOsprzęt do prac ziemnych – rozściełanie nawierzchniCzęści systemu podajnika rozściełaczaCzęści tnące wirnika do rozściełania nawierzchniKońcówki skrawające do rozściełania nawierzchniKrawędzie tnące do rozściełania nawierzchniPłyty listwy wibracyjnej do rozściełania nawierzchniOsprzęt do prac ziemnych – wiertnice do skałOsprzęt do prac ziemnych – wiertnice do skałAdaptery do młotów DTHDysze koronek trójgryzowychKoronki trójgryzoweNakładki do młotów DTHZespoły młotów DTHOsprzęt do prac ziemnych – zgarniarkaOsprzęt do prac ziemnych – zgarniarkaCzęści podnośnika i wyrzutnika zgarniarkiKrawędzie tnące do zgarniarkiZęby prowadzące do zgarniarkiOsprzęt do prac ziemnych – zrywaki i zrywaki spulchniająceOsprzęt do prac ziemnych – zrywaki i zrywaki spulchniająceNoski do naprawy trzonu zrywakaOchraniacze trzonu zrywakaTrzony zrywakówTrzony zrywaków spulchniającychZęby zrywakaZęby zrywaków spulchniającychPrzecinaki boczne i osłona ściany bocznejPrzecinaki boczne i osłona ściany bocznejKlocki ścinające osłony ściany bocznejOsłony boczneOsłony ściany bocznejPrzecinaki bocznePłyty ściernePłyty ściernePłyty kompensatoraPłyty poślizgowePłyty spodniePłyty wzmacniającePłyty ścierne krawędzi podstawyPłyty ścierne na ścianę bocznąPłyty ścierne okładzinoweTylne listwy zgarniaczaTylne płyty ścierne łyżkiSystemy zębów do równiarekSystemy zębów do równiarekPłytki adapterów zębów do równiarekPłyty kątowe zębów do równiarekZęby do równiarekZabezpieczenie przed ścieraniemZabezpieczenie przed ścieraniemBloki ścierneKrążki ścierneListwy klinoweMocowany mechanicznie system płyt ściernych (MAWPS)Nakładki końcowe krawędzi podstawowejOsłony wzmacniającePaski zabezpieczające przed ścieraniemPałąki zabezpieczająceUcha ścierneZabezpieczenia śrubZęby łyżki i systemy złączyZęby łyżki i systemy złączyListwy zębateNoski do naprawy lemieszy i złączyOsłony złączaZęby skrzynkoweZęby łyżkiZłączaZłącza zębówPodwoziaPodwoziaElementy toruElementy toruButy na bieżnięGrupy ścieżekLinki do ścieżekPodkładkiRóżne elementy toruSegmenty grupy ścieżekSworznie toruTuleje łożyskoweUszczelnienia toruWkładyZespoły łącząceZespół wkładuGumowe elementy podwoziaGumowe elementy podwoziaKoła napędoweKoła pośrednicząceRolkiRóżne komponentyŁadowarka wielozadaniowaGąsienice gumoweKomponenty toczneKomponenty toczneGrupy kół zębatychGrupy rolek bieżniGrupy rolek nośnikaKoła łańcuchowe i segmentyKołnierzeKołpaki montażowe, bloki i mocowania łożyskObręcze kółOdlewane i kute koła zębate napędzaneOdlewane i kute koła zębate napędzane - Cat® Parts StorePrzednie grupy kół zębatychRolki dolneRóżne elementy toczneSuwakiWałyZespoły koła zębategoZespoły obręczy rolek bieżniZespoły obręczy rolki nośnejKonstrukcjeKonstrukcjePłyty i wspornikiZespoły ramyOsprzęt podwoziaOsprzęt podwoziaNakrętkiPodkładkiŚrubyOsłonyRegulacja toruRegulacja toruCzęści korektoraElementy napinacza i regulatora gąsienicyGrupy odrzutu i częściRóżne części podwoziaRóżne części podwoziaElementy dystansoweSworznieTuleje i łożyskaWałyUszczelnieniaUszczelnieniaGrupy stożkowe DuoPierścieniePierścienie o-ringPierścienie torycznePierścienie zabezpieczające i uszczelki prostokątneWózkiWózkiWózkiZespół sworznia i wkładyZestawy do podwoziZestawy do podwoziUkład podwoziaZestawy Link GroupZestawy Track Pad GroupZestawy grup kół zębatychZestawy grup rolek gąsienicZestawy grup rolek nośnychZestawy grup zębatekZestawy ochronnePrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementyAdaptery niestandardoweSprzęgłaZłączkiPrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichOsłony przewodu giętkiegoPrzewody giętkie o stałej długościPrzewody giętkie przycinane na długośćPrzewody giętkie silnika i hamulcaPrzewody ogrzewania i klimatyzacjiPrzewody paliwowePrzewody ssące i powrotnePrzewody sterujące i termoplastycznePrzewody układu chłodzeniaPrzewody wysokiego ciśnieniaPrzewody średniego ciśnieniaPrzewody średniego i wysokiego ciśnieniaZespoły przewodów giętkichRury, zespoły rury i elementy rurRury, zespoły rury i elementy rurElementy ruryPrzewodyRuryZespoły ruryZatyczki i korkiZatyczki i korkiInne zatyczki i korkiKorkiKorkiNasadkiZespoły przewodów hybrydowych i rurySilnikSilnikElementy silnikaElementy silnikaGłowice cylindrów i elementyPokrywy silnikaSprężarki powietrza i elementyTłoki i inne elementy tłokówWałki rozrząduWirujące elementy silnikaZawieszenia i wsporniki silnikaZestawy wałka rozrząduŁożyska silnikaFEAD i systemy obudowyFEAD i systemy obudowyAdaptery wału korbowegoAdaptery wentylatoraFEAD i wsporniki napędu wentylatoraGrupy napędu wentylatoraPompy i adaptery urządzeń dodatkowychPrzednie i tylne obudowyFiltry i płyny eksploatacyjne silnikaFiltry i płyny eksploatacyjne silnikaFiltry oleju silnikowegoPłyny eksploatacyjne silnikaZestawy naprawcze i serwisowe silnikaPasy, koła pasowe i tłumiki drgańPasy, koła pasowe i tłumiki drgańInne pasy, koła pasowe i tłumiki drgańKoła pasowe silnikaPasy silnikaTłumiki drgań silnikaPneumatyczne i hydrauliczne układy rozruchowePneumatyczne i hydrauliczne układy rozruchoweBlokady silnikaFiltry siatkowe skośneRozrusznikiSmarowniceTłumikiZaworyZawory dozujące eterRozrząd zaworowyRozrząd zaworowyDrążki popychaczyDźwignie zaworówHamulce silnikoweInne elementy mechanizmu zaworuInne elementy zaworówMostekSiłownikiWał podnośnikaWałki rozrząduWężownice obrotoweZaworyZestawy wałka rozrząduSilniki i blokiSilniki i blokiBloki cylindrówBloki długieBloki krótkieBloki pusteElementy bloku cylindrówInne konfiguracje silnikaSilnikiSkrzynia biegów silnikaUkład chłodzeniaUkład chłodzeniaAgregaty chłodząceChłodnice i elementyChłodnice końcowe i elementyChłodnice olejuInne elementy układu chłodzeniaModuły chłodzącePompy wodne i elementyTermostatyWentylatory i elementyWymienniki ciepłaZbiorniki i elementyUkład paliwowyUkład paliwowyCiśnienie paliwaDysze wtryskiwaczaGaźniki i regulatoryInne elementy układu paliwowegoMagistrale paliwowePompy paliwowePrzewody paliwowe / przewody wysokociśnienioweSiłownikiUszczelnienia układów paliwowychWtryskiwacze paliwaZawory układu paliwowegoZbiorniki paliwaUkład smarowaniaUkład smarowaniaElementy pompy olejuInne elementy układu smarowaniaMiski olejoweOdpowietrznikiPompy olejowePrzewody olejowePrzewody spustowe i otwartej wentylacji skrzyni korbowejRegulatoryUkład zamkniętej wentylacji skrzyni korbowej (CCV)Wlewy olejuZespół zaworu systemu wymiany olejuUkład turbodoładowaniaUkład turbodoładowaniaDyfuzory i dyszeInne elementy układu turbodoładowaniaObudowy i pokrywyTurbosprężarki i grupy turbosprężarkiWkłady do turbosprężarekUkład wydechowyUkład wydechowyElementy wlotuInne elementy układu wydechowegoKolektory wydechowe i elementy kolektoraMieszki wydechoweOrurowanie układu wydechowegoPrzewody wydechoweRury wydechoweTłumikiUkłady oczyszczania spalin i elementyZawory wydechoweZawór upustu spalinUkład zapłonu / elektrycznyUkład zapłonu / elektrycznyAlternatoryRozrusznikiWykrywacz mgiełki olejowejZapłonyŚwiece zapłonoweZestawy do remontu silnikaZestawy do remontu silnikaTrakcyjneUkład napędowyUkład napędowyFiltry i płyny eksploatacyjne układu napędowegoFiltry i płyny eksploatacyjne układu napędowegoFiltry układu napędowegoPłyny eksploatacyjne układu napędowegoHamulce i elementyHamulce i elementyBębny hamulcoweHamulceInne elementy hamulcaOkładziny szczęk hamulcaPiasty hamulcaPompy hamulcoweTarcze hamulca postojowegoWałki rozrząduZawory hamulca hydraulicznegoZbiorniki oleju hamulcowegoZespoły szczęki hamulcaInne elementy układu napędowegoInne elementy układu napędowegoAdaptery i złączkiElementy strukturalne układu napędowegoGrupy napęduInne elementy układu napędowegoPłyty separatora układu napędowegoTarcze cierne układu napędowegoWały układu napędowego i zespoły wałuZawory pompy układu napędowegoJarzma i zespoły jarzmaJarzma i zespoły jarzmaJarzmaZespoły jarzmaKołaKoła zębateKoła zębateInne koła zębateKoła słoneczneKoła zębate pompyPrzekładnie planetarneWieńce zębateMechanizmy różnicoweMechanizmy różnicoweGrupy mechanizmu różnicowegoInne elementy mechanizmu różnicowegoJarzma mechanizmu różnicowegoKoła zębate mechanizmu różnicowegoKrzyżaki mechanizmu różnicowegoPłyty mechanizmu różnicowegoSkrzynie mechanizmu różnicowegoTarcze cierne mechanizmu różnicowegoZespoły obudowy i skrzyni mechanizmu różnicowegoZestawy łożysk mechanizmu różnicowegoŁożyska mechanizmu różnicowegoOpony i obręczeOpony i obręczeChlapaczeDyski montażoweElementy obręczyObręcze kółOpona i elementy oponyOsie i elementyOsie i elementyElementy osiOsiePrzekładnie hydrokinetyczne i elementyPrzekładnie hydrokinetyczne i elementyElementy przekładni hydrokinetycznejPrzekładnie hydrokinetyczneŁożyska przekładni hydrokinetycznejSkrzynie biegów i elementySkrzynie biegów i elementyInne elementy skrzyni biegówKonfiguracje skrzyni biegówKoła zębate skrzyni biegówObudowy skrzyni biegów i zespołyPłyty skrzyni biegówTarcze cierne skrzyni biegówWirnik skrzyni biegówZestawy uszczelek skrzyni biegówZestawy łożysk skrzyni biegówŁożyska skrzyni biegówSprzęgła i elementySprzęgła i elementyObudowa sprzęgłaPiasta sprzęgła odśrodkowegoSprzęgłaTarcze sprzęgłaUkład kierowniczyUkład kierowniczyInne elementy układu kierowniczegoPłyty układu kierowniczegoTarcze cierne układu kierowniczegoWały napędowe i przegubyWały napędowe i przegubyInne elementy wału napędowego i przegubuPrzegubyPłyty wału napędowegoWały napędoweZestawy naprawcze i serwisowe układu napędowegoZestawy naprawcze i serwisowe układu napędowegoZestawy układu napędowego i kierowniczegoZestawy uszczelek układu napędowegoZestawy łożysk układu napędowegoZwolnicaZwolnicaInne elementy zwolnicyKoło zębate zwolnicyPierścienie uszczelniające dwustożkowe do zwolnicyPłyty tłumika zwolnicyPłyty zwolnicyTarcze cierneZestawy łożysk zwolnicyZwolniceZwolnice łożyskaŁańcuchy i koła napędoweŁańcuchy i koła napędoweKoła napędowe łańcuchoweŁańcuchy napędoweUkłady hydrauliczneUkłady hydrauliczneAkumulatory hydrauliczne i elementyElementy młota hydraulicznegoGrupy zaworów hydraulicznych i elementyGrupy zaworów hydraulicznych i elementyElementy zaworów hydraulicznychGłówne hydrauliczne zawory sterująceInne zawory hydrauliczneRozdzielacze zaworowe hydrauliczneRęcznie sterowane zaworyWbudowane zawory hydrauliczneZawory hamulca hydraulicznegoZawory hydrauliczne joystickaInne elementy hydraulicznePompy, silniki i elementy hydraulicznePompy, silniki i elementy hydrauliczneInne elementy pomp i silników hydraulicznychInne pompy i silniki hydraulicznePompy hydrauliczneSilniki hydrauliczneSiłowniki hydrauliczne i elementySiłowniki hydrauliczne i elementyGrupy siłownika hydraulicznegoInne elementy siłownikaTłoczysko siłownika hydraulicznego i zespoły tłoczyskaUszczelnienia do siłowników hydraulicznychZespoły rury i cylindra siłownika hydraulicznegoZestawy uszczelnień do siłowników hydraulicznychZbiorniki hydrauliczne i inne elementy zbiornikówZbiorniki hydrauliczne i inne elementy zbiornikówElementy zbiorników hydraulicznychZbiorniki hydrauliczneZestawy naprawcze i serwisowe układu hydraulicznegoZestawy naprawcze i serwisowe układu hydraulicznegoUniwersalne zestawy naprawcze i serwisowe układu hydraulicznegoZestawy uszczelnień do siłowników hydraulicznychZestawy uszczelnień do siłowników hydraulicznychZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneZestawy modernizacyjneBezpieczeństwoBezpieczeństwo i widocznośćEmisja spalin i przepisyInne zestawy modernizacyjneKomfort i wygodaOsiągi i wydajnośćOsłonyTelematykaUsprawniona konserwacjaZestawy naprawcze i serwisoweZestawy naprawcze i serwisoweInne zestawy naprawcze i serwisoweKonserwacjaOsprzęt do prac ziemnychPodwoziaSilnikiUkłady elektroniczneUkłady hydrauliczneUkłady napędowy i kierowniczyZestawy sworznia cięgnaOpcje zakupuOpcje samoobsługoweProdukty Cat RemanZestawy do planowanej konserwacjiCat® Merchandise