חטיבת ההינעבלמים ורכיביםרכיבי בלם אחרים9R-3173: בורג
9R-3173: בורג
Cat® Flange Head Bolt (Self-Locking)
מותג: Cat
תמונות מוצר
9R-3173: בורג
Cat® Flange Head Bolt (Self-Locking)
מותג: Cat
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריותמדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל עופרת ותרכובות עופרת, אשר ידועה למדינת קליפורניה כגורמת לסרטן ולפגמים מולדים או לנזק רבייה אחר. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל עופרת ותרכובות עופרת, אשר ידועה למדינת קליפורניה כגורמת לסרטן ולפגמים מולדים או לנזק רבייה אחר. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
מפרטים
מפרטים
יחידות מידהארה"במטרי
Bolt Length (in): 2.165
Bolt Length (mm): 55
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 0.433
Head Diameter (mm): 28.6
Hex Size (mm): 18
Grip Length (mm): 11
Head Diameter (in): 1.125
Hex Size (in): 0.708
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Serrated Face
Material: Coating Fluid,Alloy Steel,Carbon Steel
יחידות מידהארה"במטרי
Bolt Length (in): 2.165
Bolt Length (mm): 55
Bolt Type: Hex Flange Head
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים
Wheeled Excavator
M322CM318C MH
Excavator
M318M320
Backhoe Loader
426446D416438428446B446436426B436B428B416B438B
הצג עוד
Wheeled Excavator
M322CM318C MH
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
דיאגרמת חלקים עבור 9R-3173
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפתחמפתח
התאמת מפעל
חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
נהל צ'אט עם מומחה
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 9R-3173
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 9R-3173
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
הצג עוד
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל עופרת ותרכובות עופרת, אשר ידועה למדינת קליפורניה כגורמת לסרטן ולפגמים מולדים או לנזק רבייה אחר. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.