Brak sugerowanych wyników.

Zarejestruj się

Numer katalogowy lub nazwa
WsteczStrona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
WsteczStrona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
Product Images
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm

Śruba gąsienicy

Marka: Cat

Skontaktuj się z dealerem
Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
Schemat części do 8T-4195
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 8T-4195

Opis:

  • Śruby gąsienic służą do łączenia nakładek ogniw gąsienic z zespołem ogniwa.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8T-4195

Jednostki miary

USAMetryczny

Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M10X1,5

Bolt Length (in): 1.181

Długość śruby (mm): 30

Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym

Pokrycie: Cynkowanie płatkowe

Grip Length (in): 0.177

Długość uchwytu (mm): 5

materiał: Stal

Opis materiału: ISO 898-1 klasa 10.9, oznaczenie na głowicy - 10.9 (końcowa wytrzymałość na rozciąganie 1040 MPa)

Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5

Rozmiar śruby (mm): M10

Długość całkowita (mm): 30

Rozmiar gwintu (mm): M10

Rozmiar śruby (cale): 0,3937

Skok gwintu otworu: 1,50

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8T-4195

GENERATOR

SR4BHV SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B AD55 AD30 AD45

TRUCK ENGINE

C7 3126B 3208 C-9 3116

POWER MODULE

PM3456

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT14G IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1300G R1700 II R2900G

CRUSHER

CR28

GRAPPLE-ORANGE PEEL

GSH15B GSH525 GSH20B GSH440 GSH425 GSV525

MOTOR GRADER

120H

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R II D4G D7G2 D7G D6 D5 D6G2 XL D7R II

WHEEL SKIDDER

525 515

RETROFIT AFTERTREATMNT

DOC

ASPHALT PAVER

AP-650B BG-210B BG-225C AP-200

MINI HYD EXCAVATOR

302.5

MARINE ENGINE

3126 C175-16

TRACK FELLER BUNCHER

TK751 1190 1390 1190T 1090

HAMMER

100 H100S H100

MARINE AUXILIARY

3516C

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

S325 VHS-40 S320 VHS-30

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 321B 350-A L 350 L 340 352 M325D MH E140 323 320-A 330 320N 375-A M312 M315 M318 320 L M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CS-563 CP-563 CB-434B CB-314 CB-434

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

279D 259D

WHEEL TRACTOR

631E 621E 637E

GENERATOR SET

G3512 C32 3406C

MULTI PROCESSOR

VT30 VT40 MP20 MP15

RECLAIMER MIXER

RM-350B

TRACK LOADER

963 973 943 953 953C

BACKHOE LOADER

438C 426B 426C 438D 438B 416 426 424D 436C 428 424B 446B 420D 432D 420F 442D 430D 430F 438 436 416C 428D 416D 428B 416B 428C

COLD PLANER

PM-565B

COMPACT WHEEL LOADER

908 910F 910E 914G

WHEEL LOADER

928G 960F 972G 972H 988 XE 928HZ 950E 950G 962G 950F 966F 966H 966G 930H 982 XE 980 XE 950B/950E 924GZ 924HZ 924G 980H 928F 938G 970F

TELEHANDLER

RT80 TH337C TH82 TH83 TL1055D TH103 TH336C TH407C RT100 TH62 TH63 TH350B TH414C TL1255D TH406C TH255C TH514C TH417C

CHALLENGER

55 70C 65 65C 65B 65D 75C 85C 35 45

ARTICULATED TRUCK

D300E II

ROTARY/TRACK DRILLS

MD5150C MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

PNEUMATIC COMPACTOR

PF-300B PS-300B

INDUSTRIAL ENGINE

3126

WHEEL SCRAPER

623G 613C

QUARRY TRUCK

771D

TRUCK

773D 794 AC 793F OEM 775D 769D

ASPHALT SCREED

8-16B 10-20WB AS2252C 10-20B

WHEEL FELLER BUNCHER

533

SNOW BLOWER

SR318 SR18 SR17

ACCESS PLATFORM

THP24S II

Wyświetl więcej
Powiązane części
344-5675: Nakrętka sześciokątna M10 x 1,5 mm
344-5675: Nakrętka sześciokątna M10 x 1,5 mm

Metryczne, gwint zwykły UNC

Skontaktuj się z dealerem
Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
7X-7729: Podkładka sztywna o grubości 3 mm
7X-7729: Podkładka sztywna o grubości 3 mm

Podkładka sztywna Cat® pasująca do elementu złącznego M10 zapobiega wpadaniu elementu złącznego do materiału i zapewnia bardziej równomierny rozkład obciążenia.

Skontaktuj się z dealerem
Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
6V-7744: Przeciwnakrętka stożkowa M10 x 1,5 mm
6V-7744: Przeciwnakrętka stożkowa M10 x 1,5 mm

Metryczny

Skontaktuj się z dealerem
Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
198-4777: Twarda podkładka o grubości 10 mm
198-4777: Twarda podkładka o grubości 10 mm

Czarna twarda podkładka Cat® do przełączników magnetycznych i węży hydraulicznych

Skontaktuj się z dealerem
Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mm
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mm

Podkładka płaska Cat® (sprzęgło, hamulec, skrzynia biegów)

Skontaktuj się z dealerem
Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
8T-0389: M10x1,5 Nylon Insert Blokada Nakrętka
8T-0389: M10x1,5 Nylon Insert Blokada Nakrętka

Nakrętka zabezpieczająca sześciokątna ze stal Cat® M10 z wkładką nylonową
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
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem