没有建议的结果

注册

零件号或名称
上一步首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
上一步首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
Product Images
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓

履带螺栓

品牌: Cat

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
8T-4195 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8T-4195 的说明

描述:

  • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 8T-4195 的技术规格

计量单位

美制公制

螺纹尺寸(直径 × 螺距)(mm): M10X1.5

Bolt Length (in): 1.181

螺栓长度(mm): 30

螺栓类型: 六角头螺栓

涂层: 锌薄片

Grip Length (in): 0.177

手柄长度(mm): 5

材料:

材料描述: ISO 898-1 10.9 级。头部标记 - 10.9(1040 MPa 终极拉伸力度)

Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5

螺栓尺寸(in): 0.3937

螺栓尺寸(mm): M10

螺纹尺寸(mm): M10

总长度(mm): 30

孔螺距: 1.50

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

查看更多
零件号 8T-4195 的兼容型号

GENERATOR

SR4BHV SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B AD55 AD30 AD45

TRUCK ENGINE

C7 3126B 3208 C-9 3116

POWER MODULE

PM3456

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT14G IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1300G R1700 II R2900G

CRUSHER

CR28

GRAPPLE-ORANGE PEEL

GSH15B GSH525 GSH20B GSH440 GSH425 GSV525

MOTOR GRADER

120H

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R II D4G D7G2 D7G D6 D5 D6G2 XL D7R II

WHEEL SKIDDER

525 515

RETROFIT AFTERTREATMNT

DOC

ASPHALT PAVER

AP-650B BG-210B BG-225C AP-200

MINI HYD EXCAVATOR

302.5

MARINE ENGINE

3126 C175-16

TRACK FELLER BUNCHER

TK751 1190 1390 1190T 1090

HAMMER

100 H100S H100

MARINE AUXILIARY

3516C

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

S325 VHS-40 S320 VHS-30

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 321B 350-A L 350 L 340 352 M325D MH E140 323 320-A 330 320N 375-A M312 M315 M318 320 L M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CS-563 CP-563 CB-434B CB-314 CB-434

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

279D 259D

WHEEL TRACTOR

631E 621E 637E

GENERATOR SET

G3512 C32 3406C

MULTI PROCESSOR

VT30 VT40 MP20 MP15

RECLAIMER MIXER

RM-350B

TRACK LOADER

963 973 943 953 953C

BACKHOE LOADER

438C 426B 426C 438D 438B 416 426 424D 436C 428 424B 446B 420D 432D 420F 442D 430D 430F 438 436 416C 428D 416D 428B 416B 428C

COLD PLANER

PM-565B

COMPACT WHEEL LOADER

908 910F 910E 914G

WHEEL LOADER

928G 960F 972G 972H 988 XE 928HZ 950E 950G 962G 950F 966F 966H 966G 930H 982 XE 980 XE 950B/950E 924GZ 924HZ 924G 980H 928F 938G 970F

TELEHANDLER

RT80 TH337C TH82 TH83 TL1055D TH103 TH336C TH407C RT100 TH62 TH63 TH350B TH414C TL1255D TH406C TH255C TH514C TH417C

CHALLENGER

55 70C 65 65C 65B 65D 75C 85C 35 45

ARTICULATED TRUCK

D300E II

ROTARY/TRACK DRILLS

MD5150C MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

PNEUMATIC COMPACTOR

PF-300B PS-300B

INDUSTRIAL ENGINE

3126

WHEEL SCRAPER

623G 613C

QUARRY TRUCK

771D

TRUCK

773D 794 AC 793F OEM 775D 769D

ASPHALT SCREED

8-16B 10-20WB AS2252C 10-20B

WHEEL FELLER BUNCHER

533

SNOW BLOWER

SR318 SR18 SR17

ACCESS PLATFORM

THP24S II

查看更多
相关零件
344-5675: M10 x 1.5 mm 六角螺母
344-5675: M10 x 1.5 mm 六角螺母

公制,粗牙螺纹 UNC

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
7X-7729: 3 mm 厚硬垫圈
7X-7729: 3 mm 厚硬垫圈

Cat® 专为 M10 紧固件设计的硬垫圈,可防止紧固件沉入材料中,并更均匀地分配负载。

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
6V-7744: M10 x 1.5 mm 锥形锁紧螺母
6V-7744: M10 x 1.5 mm 锥形锁紧螺母

公制

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
198-4777: 10 mm 厚硬垫圈
198-4777: 10 mm 厚硬垫圈

用于磁开关和液压软管的 Cat® 黑色硬垫圈

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
8T-4121: 11mm 内径垫圈
8T-4121: 11mm 内径垫圈

Cat® 平垫圈(离合器、制动器、变速箱)

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
8T-0389: M10x1.5 尼龙插入件锁紧螺母
8T-0389: M10x1.5 尼龙插入件锁紧螺母

Cat® 带尼龙插入