Keine empfohlenen Ergebnisse

Registrieren

Teilnummer oder -bezeichnung
ZurückStartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube
ZurückStartseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube
Product Images
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube

Kettenschraube

Marke: Cat

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
Teilediagramm für 8T-4195
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 8T-4195

Beschreibung:

  • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8T-4195

Maßeinheit

USMetrisch

Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M10X1.5

Bolt Length (in): 1.181

Schraubenlänge (mm): 30

Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube

Beschichtung: Zinklamellenlack

Grip Length (in): 0.177

Klemmlänge (mm): 5

Material-: Stahl

Materialbeschreibung: ISO 898-1 Klasse 10.9. Kopfmarkierung – 10.9 (1040 MPa ultimative Zugfestigkeit)

Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5

Gesamtlänge (mm): 30

Schraubengröße (mm): M10

Gewindegröße (mm): M10

Schraubengröße ('): 0,3937

Bohrungsgewindesteigung: 1,50

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8T-4195

GENERATOR

SR4BHV SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B AD55 AD30 AD45

TRUCK ENGINE

C7 3126B 3208 C-9 3116

POWER MODULE

PM3456

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT14G IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1300G R1700 II R2900G

CRUSHER

CR28

GRAPPLE-ORANGE PEEL

GSH15B GSH525 GSH20B GSH440 GSH425 GSV525

MOTOR GRADER

120H

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R II D4G D7G2 D7G D6 D5 D6G2 XL D7R II

WHEEL SKIDDER

525 515

RETROFIT AFTERTREATMNT

DOC

ASPHALT PAVER

AP-650B BG-210B BG-225C AP-200

MINI HYD EXCAVATOR

302.5

MARINE ENGINE

3126 C175-16

TRACK FELLER BUNCHER

TK751 1190 1390 1190T 1090

HAMMER

100 H100S H100

MARINE AUXILIARY

3516C

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

S325 VHS-40 S320 VHS-30

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 321B 350-A L 350 L 340 352 M325D MH E140 323 320-A 330 320N 375-A M312 M315 M318 320 L M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CS-563 CP-563 CB-434B CB-314 CB-434

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

279D 259D

WHEEL TRACTOR

631E 621E 637E

GENERATOR SET

G3512 C32 3406C

MULTI PROCESSOR

VT30 VT40 MP20 MP15

RECLAIMER MIXER

RM-350B

TRACK LOADER

963 973 943 953 953C

BACKHOE LOADER

438C 426B 426C 438D 438B 416 426 424D 436C 428 424B 446B 420D 432D 420F 442D 430D 430F 438 436 416C 428D 416D 428B 416B 428C

COLD PLANER

PM-565B

COMPACT WHEEL LOADER

908 910F 910E 914G

WHEEL LOADER

928G 960F 972G 972H 988 XE 928HZ 950E 950G 962G 950F 966F 966H 966G 930H 982 XE 980 XE 950B/950E 924GZ 924HZ 924G 980H 928F 938G 970F

TELEHANDLER

RT80 TH337C TH82 TH83 TL1055D TH103 TH336C TH407C RT100 TH62 TH63 TH350B TH414C TL1255D TH406C TH255C TH514C TH417C

CHALLENGER

55 70C 65 65C 65B 65D 75C 85C 35 45

ARTICULATED TRUCK

D300E II

ROTARY/TRACK DRILLS

MD5150C MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

PNEUMATIC COMPACTOR

PF-300B PS-300B

INDUSTRIAL ENGINE

3126

WHEEL SCRAPER

623G 613C

QUARRY TRUCK

771D

TRUCK

773D 794 AC 793F OEM 775D 769D

ASPHALT SCREED

8-16B 10-20WB AS2252C 10-20B

WHEEL FELLER BUNCHER

533

SNOW BLOWER

SR318 SR18 SR17

ACCESS PLATFORM

THP24S II

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
344-5675: M10 x 1,5 mm Sechskantmutter
344-5675: M10 x 1,5 mm Sechskantmutter

Metrisch, UNC-Grobgewinde

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
7X-7729: 3 mm dicke Hartwaschanlage
7X-7729: 3 mm dicke Hartwaschanlage

Cat® Eine für M10-Befestigungsteile entwickelte harte Passscheibe verhindert, dass das Befestigungsteil in das Material einsinkt und verteilt die Last gleichmäßiger.

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
6V-7744: M10 x 1,5 mm Konusmutter
6V-7744: M10 x 1,5 mm Konusmutter

Metrisch

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
198-4777: 10 mm dicke Hartwaschanlage
198-4777: 10 mm dicke Hartwaschanlage

Cat® Schwarz gefärbte harte Unterlegscheibe für Magnetschalter und Hydraulikschläuche

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe

Cat® Unterlegscheibe (Kupplung,Bremse,Getriebe)

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
8T-0389: M10x1.5 Nylon-Einsteck-Sicherungsmutter
8T-0389: M10x1.5 Nylon-Einsteck-Sicherungsmutter

Cat® M10 Sechskantmutter aus Stahl mit Nyloneinsatz

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.