HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos031-2458: PARAFUSO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos031-2458: PARAFUSO
031-2458: PARAFUSO

12 Point Head Bolt

Marca: Cat

Imagens do Produto
031-2458: PARAFUSO
031-2458: PARAFUSO
031-2458: PARAFUSO
031-2458: PARAFUSO
031-2458: PARAFUSO

12 Point Head Bolt

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 031-2458

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 1.75
Flange Diameter (in): 0,56
Bolt Length (mm): 44,45
Bolt Type: 12 Point Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,189
Grip Length (mm): 4,8
Material: Plástico de Náilon, 6, 6/12, 6/6,Liga de Zinco,AÇO,Aço Carbono
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 031-2458

CARREGADEIRA

988B 980C

MARÍTIMO AUXILIAR

3512

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3512E 3508 3516 3512

MOTOR A PETRÓLEO

3512

TRATOR DE RODAS

824C 834B

LÂMINA

834U 834S 824S 825

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3608 3606 3616

COMPACTADOR DE ATERRO

826C

MOTOR INDUSTRIAL

3512 3516 3508

COMPACTADOR DE SOLO

825C

MOTOR VEICULAR

3512

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto