Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты031-2458: БОЛТ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
031-2458: БОЛТ
031-2458: БОЛТ

12 Point Head Bolt

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
031-2458: БОЛТ
031-2458: БОЛТ
031-2458: БОЛТ
031-2458: БОЛТ
031-2458: БОЛТ

12 Point Head Bolt

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 031-2458
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 031-2458

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,75
Flange Diameter (in): 0,56
Bolt Length (mm): 44,45
Bolt Type: 12 Point Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,189
Grip Length (mm): 4,8
Материал: СТАЛЬ,Цинковый сплав,Углеродистая сталь,Полиамид, 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 031-2458

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

834U 834S 824S 825

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

824C 834B 988B 980C

ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3512

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

3608 3606 3616

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3512

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

3512 3516 3508 3512 3508 3516 3512

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

825C 826C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом