HomeMaterial RodantePeças Diversas de Material RodanteRolamentos e Buchas117-8881: Bucha-Esteira
HomeMaterial RodantePeças Diversas de Material RodanteRolamentos e Buchas117-8881: Bucha-Esteira
117-8881: Bucha-Esteira

Mestre da Bucha de Esteira Selada

Marca: Cat

Imagens do Produto
117-8881: Bucha-Esteira
117-8881: Bucha-Esteira
117-8881: Bucha-Esteira
117-8881: Bucha-Esteira
117-8881: Bucha-Esteira

Mestre da Bucha de Esteira Selada

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 117-8881

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bushing Inside Diameter (in): 0.965
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 77,0
Master Option: No
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 3,031
Bushing Inside Diameter (mm): 24.5
End Outside Diameter (in): 1.614
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 41
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 1.614
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 41
Bushing Dynamics: Rotating
Material: Boron Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 117-8881

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

307-A 307B

ESCAVADEIRA

307

APLAINADORA A FRIO

PM-465

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto