Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas143-8150: Contraporca Sextavada M56 x 2 mm
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas143-8150: Contraporca Sextavada M56 x 2 mm
143-8150: Contraporca Sextavada M56 x 2 mm

Contraporca

Marca: Cat

Imagens do Produto
143-8150: Contraporca Sextavada M56 x 2 mm
143-8150: Contraporca Sextavada M56 x 2 mm
143-8150: Contraporca Sextavada M56 x 2 mm
143-8150: Contraporca Sextavada M56 x 2 mm
143-8150: Contraporca Sextavada M56 x 2 mm

Contraporca

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 143-8150

Unidades de Medida

EUAMétrica
Thickness (mm): 58,0
Material: Aço,Aço de Baixa Liga,Plástico de Náilon, 6, 6/12, 6/6,Liga de Zinco,Aço Carbono,Aço de Microliga
Thickness (in): 2,283
Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo
Thread: RH Fine
Dispositivo de Bloqueio: Inserto de Náilon
Tipo de Porca: Sextavado
Tamanho Sextavado (mm): 85,0
Thread Size (in - TPI) (in): M56-2
Tamanho da Rosca (mm): M56X2
Comprimento (mm): 58,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M56x2
Drive (in): 3.346
Drive (mm): 85,0
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 143-8150

ESCAVADEIRA DE RODAS

M323F M315C M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M316F M320D2 M324D2 MH M313C M313D M322D2 MH MH3024 M318D MH M314F M322D M318D M318C M317 M318C MH

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3022 MH3024

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

307D 307C 307B 308D 308C

ESCAVADEIRA

311D LRR 318E L 312B L 317B LN 312D L 314D LCR M315F 315-A 312E 312B 312C 312D 314E LCR 315B L 319D L 315D L 315-A L 319D 315B 315C 318D2 L 314D CR 319C 311B 311C 318B N 318D L 312C L 316E L 312E L 315F LCR 313D2 318C 314E CR 318B 315B FM L 314C 313D2 LGP 317B L M315 319D LN M318 314F CR 313B 313D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto