HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores145-3576: Anel Retentor em O com 150 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores145-3576: Anel Retentor em O com 150 mm de Diâmetro Interno
145-3576: Anel Retentor em O com 150 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
145-3576: Anel Retentor em O com 150 mm de Diâmetro Interno
145-3576: Anel Retentor em O com 150 mm de Diâmetro Interno
145-3576: Anel Retentor em O com 150 mm de Diâmetro Interno
145-3576: Anel Retentor em O com 150 mm de Diâmetro Interno
145-3576: Anel Retentor em O com 150 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 145-3576

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,5
Material: Nitrilo (NBR),Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,138
Diâmetro Interno (mm): 150,0
Diâmetro Interno (pol): 5,906
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 145-3576

CARREGADEIRA

980 XE 962 982XE 980XE 966 972 972XE 972 XE 814K 966 XE 966XE 980 982 950 982 XE

ESCAVADEIRA DE RODAS

M315 M315GC

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3260

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

522 521

TRATOR DE RODAS

814K 814 824 824K

COMPACTADOR DE ATERRO

816K 816 826K 826

COMPACTADOR DE SOLO

825 825K 815K 815

ESCAVADEIRA

349 GC 313 GX 323 GX 349 316 GC 313 GC 323 GC 323GC 352 320D3 GC 350 316 GX 312 GX 317 315 313 320D3 355 320GX 312 GC 320 325 318 GC 323 M320GC 315 GC OTHER 323D3 320 GX 317 GC 350 OEM 320 GC 352 UHD

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

OTHER

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

350MHPU

FORESTRY PRODUCTS

FM528 FM528 LL

CISALHAMENTO DE SUCATA/DEMOLIÇÃO

S30

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973

APLAINADORA A FRIO

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto