HomeCabinesVisibilidade de CabineLimpadores de Para-brisa, Lavadores e ComponentesOutros Limpadores e Lavadores de Para-brisa147-7976: Conjunto do Motor do Limpador
HomeCabinesVisibilidade de CabineLimpadores de Para-brisa, Lavadores e ComponentesOutros Limpadores e Lavadores de Para-brisa147-7976: Conjunto do Motor do Limpador
147-7976: Conjunto do Motor do Limpador

Conjunto do Motor do Limpador de Para-brisa Cat® (24 V) (Comando Compacto) (Dianteiro)

Marca: Cat

Imagens do Produto
147-7976: Conjunto do Motor do Limpador
147-7976: Conjunto do Motor do Limpador

Conjunto do Motor do Limpador de Para-brisa Cat® (24 V) (Comando Compacto) (Dianteiro)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 147-7976

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Total (pol): 6,6
Comprimento Total (pol): 7,1
Altura total (pol): 4,1
Largura Total - (mm): 168,0
Comprimento Total (mm): 181,0
Altura Total (mm): 103,0
Tipo de Conector: DT de 6 pinos
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 147-7976

TRATOR PARA TRAVESSIA DE ÁGUA

D7R II

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT12B

TRATOR DE ESTEIRAS

D7R D9T D6R D6T D6R II D6T XW D9R D6T LGP D8R D8R II D11R D7R XR D10R D7R II D6R III D6T XL D11N D10N D9 GC D7R LGP

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto