AloitusOhjaamotOhjaamon näkyvyysTuulilasin pyyhkimet, aluslevyt & komponentitMuut Tuulilasin pyyhkimet ja aluslevyt147-7976: Pyyhkijän moottorin kokoonpano
AloitusOhjaamotOhjaamon näkyvyysTuulilasin pyyhkimet, aluslevyt & komponentitMuut Tuulilasin pyyhkimet ja aluslevyt147-7976: Pyyhkijän moottorin kokoonpano
147-7976: Pyyhkijän moottorin kokoonpano

Cat® Tuulilasin pyyhkijän moottorin kokoonpano (24 V)(kompakti käyttö)(etu)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
147-7976: Pyyhkijän moottorin kokoonpano
147-7976: Pyyhkijän moottorin kokoonpano

Cat® Tuulilasin pyyhkijän moottorin kokoonpano (24 V)(kompakti käyttö)(etu)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 147-7976 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaiskorkeus (mm): 103,0
Kokonaisleveys (mm): 168,0
Kokonaiskorkeus (in): 4,1
Kokonaispituus (in): 7,1
Liittimen tyyppi: 6 Pin DT
Kokonaispituus (mm): 181,0
Kokonaisleveys (in): 6,6
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 147-7976

IT-KUORMAAJA

IT12B

KAHLAUSTRAKTORI

D7R II

TELAPUSKUTRAKTORI

D7R D9T D6R D6T D6R II D6T XW D9R D6T LGP D8R D8R II D11R D7R XR D10R D7R II D6R III D6T XL D11N D10N D9 GC D7R LGP

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu