191-2570: Rolamento – Agulha (Resistente a Detritos)
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisRolamentos e BuchasElementos de Laminação191-2570: Rolamento – Agulha (Resistente a Detritos)
Home191-2570: Rolamento – Agulha (Resistente a Detritos)

191-2570: Rolamento – Agulha (Resistente a Detritos)

Rolamento de Agulha Cat® (Conjunto de Gaiola e Roletes) (Métrico)

Marca: Cat

Imagens do Produto

191-2570: Rolamento – Agulha (Resistente a Detritos)
191-2570: Rolamento – Agulha (Resistente a Detritos)
191-2570: Rolamento – Agulha (Resistente a Detritos)
191-2570: Rolamento – Agulha (Resistente a Detritos)

191-2570: Rolamento – Agulha (Resistente a Detritos)

Rolamento de Agulha Cat® (Conjunto de Gaiola e Roletes) (Métrico)

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

.

Descrição do número de série 191-2570

Descrição:
Os conjuntos de gaiola e roletes de agulha radial Cat são rolamentos independentes, prontos para montar, projetados para serem usados onde o diâmetro interno do alojamento e o eixo podem funcionar como pistas. Eles foram projetados para transportar grandes cargas e funcionar de forma suave e confiável em altas velocidades de rotação.

Atributos:
• Gaiola de alta resistência
• Diâmetro Externo: 73,019 mm (2,8747 pol)
• Diâmetro Interno: 52,989 mm (2,086 pol)
• Altura: 25 mm (0,984 pol)
• Alta capacidade de carga e rigidez.
• Roletes de agulha endurecidos.
• Suporta altas velocidades rotacionais.
• Requer espaço mínimo de montagem radial.

Aplicação:
As aplicações típicas para conjuntos de roletes de agulha radial e gaiola são engrenagens planetárias, engrenagens de malha constante, engrenagens intermediárias e bielas. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 191-2570

Unidades de Medida

    Altura (pol):

    0,984

    Diâmetro Interno (pol):

    2,086

    Diâmetro Externo (pol):

    2,8747

    Material:

    Alloy Steel

Modelos Compatíveis para número de peça 191-2570

CARREGADEIRA

966XE 972XE

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

324D LN 329D L 325D L 325D

ESCAVADEIRA

320D FM RR 329D LN 329D L 325D L 322C FM 320D FM 320C 320D 323D SA 324D 322C 324D LN 323D S 325D MH 329D 320C FM 324D L 325C 325D

MATERIAL RODANTE

OEMS

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto