HomeMotorSistema de ArrefecimentoTermostatos194-7150: Termostato de Temperatura da Água
HomeMotorSistema de ArrefecimentoTermostatos194-7150: Termostato de Temperatura da Água
194-7150: Termostato de Temperatura da Água

Termostato de Temperatura da Água Cat®, 80° C

Marca: Cat

fallback-image
194-7150: Termostato de Temperatura da Água

Termostato de Temperatura da Água Cat®, 80° C

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 194-7150

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 2,63
Diâmetro Externo (mm): 66,8
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 194-7150

MOTOR MARÍTIMO

3056

GRUPO GERADOR

3056 3054

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto