HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Rolete da Esteira196-9955: Grupos de Roletes da Esteira
HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Rolete da Esteira196-9955: Grupos de Roletes da Esteira
196-9955: Grupos de Roletes da Esteira

Rolete da Esteira

Marca: Cat

Imagens do Produto
196-9955: Grupos de Roletes da Esteira
196-9955: Grupos de Roletes da Esteira
196-9955: Grupos de Roletes da Esteira
196-9955: Grupos de Roletes da Esteira
196-9955: Grupos de Roletes da Esteira

Rolete da Esteira

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 196-9955

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 260,0
Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 10,236
Largura (pol): 10,31
Tipo de Flange: Flange único
Largura (mm): 262,0
Tombamento da Esteira (pol): 9,45
Diâmetro do Flange (mm): 290,0
Tombamento da Esteira (mm): 240,0
Tamanho do Parafuso (pol): 1/2
Diâmetro do Flange (pol): 11,42
Tamanho do Parafuso (mm): 1/2
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 262
Shaft OD (in): 4.49
Link Outside Spread (in): 10.315
Shaft OD (mm): 114.05
UC System: HD
Mounting Width (mm): 375.16
Inside Spread (mm): 110.8
Shaft Length (mm): 491
Inside Spread (in): 4.362
Mounting Width (in): 14.77
Carrier Roller Compatible: Yes
Outer Flange Diameter (mm): 290
Shaft Length (in): 19.331
Outer Flange Diameter (in): 11.417
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 196-9955

TRATOR DE ESTEIRAS

D9T D9R

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto