HomeTrem de forçaComando FinalOutros Componentes de Comando Final198-1202: Amortecedor de Estria Externa com 189 Dentes
HomeTrem de forçaComando FinalOutros Componentes de Comando Final198-1202: Amortecedor de Estria Externa com 189 Dentes
198-1202: Amortecedor de Estria Externa com 189 Dentes

Amortecedor de Estria Externa Cat® para Serviço e Freio de Estacionamento

Marca: Cat

Imagens do Produto
198-1202: Amortecedor de Estria Externa com 189 Dentes
198-1202: Amortecedor de Estria Externa com 189 Dentes
198-1202: Amortecedor de Estria Externa com 189 Dentes
198-1202: Amortecedor de Estria Externa com 189 Dentes
198-1202: Amortecedor de Estria Externa com 189 Dentes

Amortecedor de Estria Externa Cat® para Serviço e Freio de Estacionamento

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 198-1202

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Steel,Carbon Steel,Non-Band Type Friction Material
Outside Diameter (mm): 968,0
Inside Diameter (mm): 744,0
Thickness (mm): 7,0
Outside Diameter (in): 38,09
Inside Diameter (in): 29,29
Thickness (in): 0,28
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 198-1202

CAMINHÃO

793D 793F AC 793F 793F CMD 793F OEM MT4400D AC 793F XQ

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

793 793D 793F

MOTOR - MÁQUINA

3516C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto