HomeMotorSistema de LubrificaçãoLinhas de Óleo1N-3192: Tubo da Bomba do Limpeza de Óleo do Motor com 60,2 mm de Diâmetro Interno
HomeMotorSistema de LubrificaçãoLinhas de Óleo1N-3192: Tubo da Bomba do Limpeza de Óleo do Motor com 60,2 mm de Diâmetro Interno
1N-3192: Tubo da Bomba do Limpeza de Óleo do Motor com 60,2 mm de Diâmetro Interno

Tubulação para Transporte de Fluido

Marca: Cat

Imagens do Produto
1N-3192: Tubo da Bomba do Limpeza de Óleo do Motor com 60,2 mm de Diâmetro Interno
1N-3192: Tubo da Bomba do Limpeza de Óleo do Motor com 60,2 mm de Diâmetro Interno
1N-3192: Tubo da Bomba do Limpeza de Óleo do Motor com 60,2 mm de Diâmetro Interno
1N-3192: Tubo da Bomba do Limpeza de Óleo do Motor com 60,2 mm de Diâmetro Interno
1N-3192: Tubo da Bomba do Limpeza de Óleo do Motor com 60,2 mm de Diâmetro Interno

Tubulação para Transporte de Fluido

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 1N-3192

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Diâmetro Externo (mm): 64,0
Tipo de Conector: Sulco Duplo do Anel Retentor (ambas as extremidades)
Diâmetro Externo (pol): 2,5
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 1N-3192

GERADOR

SR4

MOTOR A PETRÓLEO

2016 3512 3512E 3512C 3512B

BOMBEADOR

SPS343 SPT343 SPF343C SPF743 SPF343

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3512

PACOTE A PETRÓLEO

TH48-E70

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6380 MD6540C

TRATOR

784C 784B

MOTOR A GÁS

G3512B G3512J G3512

MOTOR VEICULAR

3512

CORTADOR GIRATÓRIO

RC20

MARÍTIMO AUXILIAR

3512C

CAMINHÃO

785 797 785G 785C 777D 785D 797B 785B

MOTOR MARÍTIMO

3512

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3512B

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

3512C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

785D 785

ARRANJ PULVERIZ

CAT WDS

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6060

MOTOR

3512E 3512B

MOTOR INDUSTRIAL

3512B 3512C 3512

GRUPO GERADOR

G3512 3516B 3512 3512C 3512B

TRANSMISSÃO A PETRÓLEO

TH48-E80

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto