214-7314: Chave
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasChaves214-7314: Chave

214-7314: Chave

Cat® Double End Flare Nut Wrench securely tightens and loosens flare nuts, ensuring proper fitting and preventing damage to the nuts and components

Marca: Cat

Imagens do Produto

214-7314: Chave

214-7314: Chave

Cat® Double End Flare Nut Wrench securely tightens and loosens flare nuts, ensuring proper fitting and preventing damage to the nuts and components

Marca: Cat

Descrição do número de série 214-7314

The Double End Flare Nut Wrench features two differently sized ends, each structured to fit specific flare nut sizes, allowing for efficient and secure gripping. Its structure minimizes the risk of rounding off the nuts and ensures accurate torque application. The double-end feature provides flexibility for mechanics and technicians working on hydraulic and fuel systems in different types of equipment.

Attributes:
• Provides a secure fit to prevent rounding of nuts.
• Features a 6-point structure for a secure grip on flare nuts.
• Helps in loosening and tightening flare nuts effectively.
• Provides leverage for efficient nut removal and installation.

Applications:
The Double End Flare Nut Wrench is used in different locations where flare nuts are found, such as hydraulic lines, fuel systems, and other fittings requiring accurate tightening and loosening in the equipment.

Advertência:Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 214-7314

Unidades de Medida

    Comprimento (pol):

    5,811

    Weight (lb):

    0,141

    Material:

    Steel

    Tamanho (pol):

    3/8 x 7/16

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto