HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos216-7352: Parafuso de Cabeça de Treliça de Aço do Comando Hexalobular com 30 mm de Comprimento
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos216-7352: Parafuso de Cabeça de Treliça de Aço do Comando Hexalobular com 30 mm de Comprimento
216-7352: Parafuso de Cabeça de Treliça de Aço do Comando Hexalobular com 30 mm de Comprimento

Parafuso para a Máquina

Marca: Cat

Imagens do Produto
216-7352: Parafuso de Cabeça de Treliça de Aço do Comando Hexalobular com 30 mm de Comprimento
216-7352: Parafuso de Cabeça de Treliça de Aço do Comando Hexalobular com 30 mm de Comprimento

Parafuso para a Máquina

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 216-7352

Unidades de Medida

EUAMétrica
Revestimento: Floco de Zinco (Névoa Salina 720 h)
Comprimento do Cabo (mm): 2,5
Material: Liga de Zinco,Aço de Liga,Fluido de Prevenção contra Corrosão
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Bolt Length (mm): 30,0
Grip Length (in): 0,098
Bolt Length (in): 1.181
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 216-7352

ESCAVADEIRA DE RODAS

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

COMPACTADOR UTILITÁRIO

CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC

MOTOR A PETRÓLEO

C9

TRATOR DE PREPARAÇÃO DO LOCAL

586C

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

MINESTARGU

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RM800 RM400 RM600

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT62H

COMPACTADOR

CB8 CCS7

ROLO COMPRESSOR

CB2.7 CB2.5 CC2.7

MOTONIVELADORA

24 140 24M 120

CAMINHÃO EJETOR

730C2 EJ 730C 740B 740

TRATOR DE ESTEIRAS

D6XE D10 D11 D7R LGP D6R XL D6R D6T D7R D9 D6 D5 D8 D7 D8T D10T2 D6R STD D9T D6 XE D11R D11T D7R XR

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM400 RM800

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD63 AD45

CAMINHÃO

794 AC

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

329D L 325D L 325D 324D LN

RETROESCAVADEIRA

420XE 432 444 440 450

MISTURADOR GIRATÓRIO

RM800

MOTOR DE CAMINHÃO

C7 C9 3126E

MOTOR INDUSTRIAL

C9

CAMINHÃO ARTICULADO

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH1055 TH0642 TH1255 TH0842

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CB10 CS-44B CB7 CS7 CP7 CB-44B CS44B CP-44B CB-54B CC4.0 CB4.0 CB4.4 CP44B

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP655 AP600 AP655F AP655F L AP600F

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

277C 277C2 297C 287C2 287C

CARREGADEIRA

972K 907K 906K 906M 962H 950H 950K 962K 995 992 908K 908M 926 924 930 938 966K 930K 930M 980K HLG 966K XE 924K 980K 938K 938M 926M

COMPACTADOR DE ASFALTO

CW16 CB2.5 GC CB2.7 GC CB7 CC2.7 GC CB10

MANIPULADOR DE MATERIAIS

M325D MH M325D L MH

COMPACTADOR DE SOLO

CP44B CP7 CS44B

ESCAVADEIRA

325D FM LL 324D 325D FM 325D L 324D L 325D 324D FM LL 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM M325D MH 329D 325D MH 324D LN M325D L MH

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

289C 279C2 299D 299C 289C2 279C 299D XHP

MINICARREGADEIRA

272D XHP 272C 272D 262C 262C2 256C 246C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

798 AC 798 796 AC 794 AC

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

901C 903 902C 902C2 930 938 903C2 926 903D 903C 901C2 908M 906M 907M

COMPACTADOR PNEUMÁTICO

CW-16 CW34 CW12 CW-34

APLAINADORA A FRIO

PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

555D 535D 545D 525D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto