Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores283-1381: Arruela com 44 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores283-1381: Arruela com 44 mm de Diâmetro Interno
283-1381: Arruela com 44 mm de Diâmetro Interno

ARRUELA PLANA

Marca: Cat

Imagens do Produto
283-1381: Arruela com 44 mm de Diâmetro Interno
283-1381: Arruela com 44 mm de Diâmetro Interno
283-1381: Arruela com 44 mm de Diâmetro Interno
283-1381: Arruela com 44 mm de Diâmetro Interno
283-1381: Arruela com 44 mm de Diâmetro Interno

ARRUELA PLANA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 283-1381

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Arruela: ARRUELA PLANA
Outside Diameter (mm): 100,0
Diâmetro Externo (mm): 100,0
Inside Diameter (mm): 44,0
Espessura (mm): 6,0
Diâmetro Externo (pol): 3,937
Espessura (pol): 0,236
Material: AÇO,Aço Estrutural,Liga de Zinco
Outside Diameter (in): 3,937
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Inside Diameter (in): 1,732
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 283-1381

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963D 973D 953D 973K 953K 963K 963 953 973

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

545D 535D 525D 555D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto