HomeTrem de forçaTransmissões e ComponentesRolamentos de Transmissão286-9108: Rolamento de Encosto de Roletes de Agulha com 58,30 mm de Diâmetro Externo
HomeTrem de forçaTransmissões e ComponentesRolamentos de Transmissão286-9108: Rolamento de Encosto de Roletes de Agulha com 58,30 mm de Diâmetro Externo
286-9108: Rolamento de Encosto de Roletes de Agulha com 58,30 mm de Diâmetro Externo

Rolamento de Encosto de Rolo de Agulha Cat® com 42,39 mm de Diâmetro Interno Usado nos Trens de Força

Marca: Cat

Imagens do Produto
286-9108: Rolamento de Encosto de Roletes de Agulha com 58,30 mm de Diâmetro Externo
286-9108: Rolamento de Encosto de Roletes de Agulha com 58,30 mm de Diâmetro Externo
286-9108: Rolamento de Encosto de Roletes de Agulha com 58,30 mm de Diâmetro Externo
286-9108: Rolamento de Encosto de Roletes de Agulha com 58,30 mm de Diâmetro Externo
286-9108: Rolamento de Encosto de Roletes de Agulha com 58,30 mm de Diâmetro Externo

Rolamento de Encosto de Rolo de Agulha Cat® com 42,39 mm de Diâmetro Interno Usado nos Trens de Força

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 286-9108

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (mm): 58,298
Diâmetro Interno (mm): 42,395
Altura (mm): 31,67
Diâmetro Externo (pol): 2,295
Diâmetro Interno (pol): 1,669
Altura (pol): 1,2468
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 286-9108

PACOTE A PETRÓLEO

TH55

TRANSMISSÃO A PETRÓLEO

CX48 TH55-E70 TH53-E60 TH55FT-E90

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto