HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor293-3041: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor293-3041: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
293-3041: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO

Kit de Cabeçote de Cilindro Múltiplo

Marca: Cat

Imagens do Produto
293-3041: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
293-3041: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
293-3041: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO

Kit de Cabeçote de Cilindro Múltiplo

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

8M-5249: ANEL RETENTOR EM O
8M-5249: ANEL RETENTOR EM OQuantidade: 12
5P-8356: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro Interno
5P-8356: Anel Retentor em O com 21,89 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
225-3099: Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro
225-3099: Junta de Vedação do Cabeçote de CilindroQuantidade: 2
7M-7273: Junta do Turbocompressor com 2,05 mm de Espessura
7M-7273: Junta do Turbocompressor com 2,05 mm de EspessuraQuantidade: 1
272-2583: Anel Retentor em O com 53,64 mm de Diâmetro Interno
272-2583: Anel Retentor em O com 53,64 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 3
4N-1918: Junta de Enrolamento Espiral com 13,55 mm de Espessura
4N-1918: Junta de Enrolamento Espiral com 13,55 mm de EspessuraQuantidade: 2
4F-7390: Anel Retentor em O com 53,34 mm de Diâmetro Interno
4F-7390: Anel Retentor em O com 53,34 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 3
4H-9541: Junta do Flange de Escape com 0,8 mm de Espessura
4H-9541: Junta do Flange de Escape com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
126-2702: Junta de vedação colada na borda
126-2702: Junta de vedação colada na bordaQuantidade: 2
4N-7253: Junta da Câmara do Cabeçote de Cilindro com Espessura de 4,8 mm
4N-7253: Junta da Câmara do Cabeçote de Cilindro com Espessura de 4,8 mmQuantidade: 12
5P-5678: Selo de Fita do Motor
5P-5678: Selo de Fita do MotorQuantidade: 13
7C-0307: Junta da Tampa do Capô com 0,8 mm de Espessura
7C-0307: Junta da Tampa do Capô com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 3
8L-2779: ANEL RETENTOR
8L-2779: ANEL RETENTORQuantidade: 12
112-3258: Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro Interno
112-3258: Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
225-3101: Junta da Chapa de Cabeçote do Bloco do Motor
225-3101: Junta da Chapa de Cabeçote do Bloco do MotorQuantidade: 2
5P-8119: Anel Retentor em O com 17,04 mm de Diâmetro Interno
5P-8119: Anel Retentor em O com 17,04 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 12
198-6068: Junta do Selo Colado na Borda com 1,71 mm de Espessura
198-6068: Junta do Selo Colado na Borda com 1,71 mm de EspessuraQuantidade: 2
8H-9204: Arruela de feltro de diâmetro externo de 22 mm
8H-9204: Arruela de feltro de diâmetro externo de 22 mmQuantidade: 12
109-0073: Anel Retentor em O com 43,82 mm de Diâmetro Interno
109-0073: Anel Retentor em O com 43,82 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessura
4N-1156: Junta de linhas de água do radiador com 1,2 mm de espessuraQuantidade: 2
129-9452: Junta do Coletor de Escape com 1,9 mm de Espessura
129-9452: Junta do Coletor de Escape com 1,9 mm de EspessuraQuantidade: 12
3S-9643: Selo Tipo Lábio do Eixo Giratório
3S-9643: Selo Tipo Lábio do Eixo GiratórioQuantidade: 2
359-1439: Selo de Água do Cabeçote do Cilindro
359-1439: Selo de Água do Cabeçote do CilindroQuantidade: 48
7N-7559: Junta das Tubulações de Óleo do Turbocompressor com 0,8 mm de Espessura
7N-7559: Junta das Tubulações de Óleo do Turbocompressor com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
Mostrando 1 a 24 de 24
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 293-3041
O Kit Contém: Juntas e selos
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 293-3041

CARREGADEIRA

992C

CAMINHÃO

773B

MOTOR MARÍTIMO

3412

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3412 3412C

MOTOR INDUSTRIAL

3412

TRATOR

772B

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

775B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto