HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva2K-4505: Bucha
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva2K-4505: Bucha
2K-4505: Bucha

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
2K-4505: Bucha
2K-4505: Bucha

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2K-4505

Unidades de Medida

EUAMétrica
Sulco Interno: Sim
Inside Diameter (mm): 51,0
Inside Diameter (in): 2,01
Outside Diameter (mm): 64,0
Outside Diameter (in): 2,5
Overall Length (mm): 50,0
Overall Length (in): 1,97
Type: STRAIGHT SLEEVE
Material: Aço
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 64,0
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 50,0
Furos transversais: Não
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 51,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2K-4505

CARREGADEIRA

966C 950 920 930

LÂMINA

815 955 977A

TRATOR DE RODAS

814

COMPACTADOR DE SOLO

815

ASSENTADOR DE TUBOS

594H 594

ESCRÊIPER DE RODAS

613 613B

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

955C 977D 951C 955H 977H 941B 951B 955K 955L 953K 941

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto