Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
Home306-1993: GRUPO DE FIAÇÃO – ESPELHO
Home306-1993: GRUPO DE FIAÇÃO – ESPELHO
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

236-4631: Bisel de Inserção do Chicote de Fiação
236-4631: Bisel de Inserção do Chicote de FiaçãoQuantidade: 1
5M-3062: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 3/4 pol
5M-3062: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 3/4 polQuantidade: 4
4M-5281: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1/4 pol -20 x 3/4 pol
4M-5281: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1/4 pol -20 x 3/4 polQuantidade: 4
297-0760: CONJ RELÉ
297-0760: CONJ RELÉQuantidade: 1
306-2009: CONJ SUPORTE
306-2009: CONJ SUPORTEQuantidade: 1
306-2000: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICA
306-2000: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICAQuantidade: 1
7K-1181: Cinta com 387 mm de Comprimento
7K-1181: Cinta com 387 mm de ComprimentoQuantidade: 27
3E-5239: Relé do Plugue Conector de 24 Volts
3E-5239: Relé do Plugue Conector de 24 VoltsQuantidade: 1
236-4630: Chave Seletora de 24 V
236-4630: Chave Seletora de 24 VQuantidade: 1
6T-3642: Disjuntor de Plástico de 10 A
6T-3642: Disjuntor de Plástico de 10 AQuantidade: 1
5S-7349: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1/4 pol -20 x 1/2 pol
5S-7349: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1/4 pol -20 x 1/2 polQuantidade: 2
8T-4205: Arruela Rígida com 2 mm de Espessura
8T-4205: Arruela Rígida com 2 mm de EspessuraQuantidade: 10
306-2006: ALOJ INTRPT
306-2006: ALOJ INTRPTQuantidade: 1
1F-0750: Porca de Solda Sextavada -16 de 3/8 pol
1F-0750: Porca de Solda Sextavada -16 de 3/8 polQuantidade: 4
6T-3644: Disjuntor de Plástico 20 A
6T-3644: Disjuntor de Plástico 20 AQuantidade: 2
7U-4892: Parafuso Usinado da Cabeça do Botão do Soquete Sextavado
7U-4892: Parafuso Usinado da Cabeça do Botão do Soquete SextavadoQuantidade: 6
6V-8185: Porca Hexagonal de 0,250 pol
6V-8185: Porca Hexagonal de 0,250 polQuantidade: 4
8T-4896: Arruela Dura com 2,5 mm de Espessura
8T-4896: Arruela Dura com 2,5 mm de EspessuraQuantidade: 4
Mostrando 1 a 18 de 18
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 306-1993

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 306-1993

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 306-1993

CAMINHÃO

793B 793C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto