Caterpillar
Caterpillar
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
336-1007: KIT – REFORMA DO COMANDO FINAL (MÁQUINA DE RODAS)

336-1007: KIT – REFORMA DO COMANDO FINAL (MÁQUINA DE RODAS)

Kit de Rolamento do Comando Final do Caminhão de Mineração

Marca: Cat

fallback-image

336-1007: KIT – REFORMA DO COMANDO FINAL (MÁQUINA DE RODAS)

Kit de Rolamento do Comando Final do Caminhão de Mineração

Marca: Cat

Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

174-4504: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)

Quantidade: 1

183-9519: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)

Quantidade: 1

183-9520: Rolamento – Cone (Resistente a Detritos)

Quantidade: 1

196-0423: Rolamento – Cone (Resistente a Detritos)

Quantidade: 2

196-0424: Rolamento – Capa (Resistente a Detritos)

Quantidade: 2

198-3173: Conjunto do Rolamento

Quantidade: 4

1T-0068: Pino de Mola Ranhurado com 15,88 mm de Comprimento

Quantidade: 2

200-4215: Arruela de Encosto com 229,5 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

212-5027: Rolamento – Cone (Resistente a Detritos)

Quantidade: 1

241-6948: Anel Retentor em O com 428,92 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

2A-3398: Junta do Reservatório de Óleo com 2,04 mm de Espessura

Quantidade: 1

2D-6506: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 736,6 mm

Quantidade: 1

2K-9062: Pino de Mola Ranhurado de Aço com Comprimento de 31,75 mm

Quantidade: 1

2M-9780: Anel Retentor em O NBR de 2,46 x 19,18 mm de 90 A

Quantidade: 5

2S-4078: Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

305-4296: 13. Placa de Encosto do Comando Final com Espessura de 5 mm

Quantidade: 1

363-0638: Rolamento Tipo Luva com 145 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

380-6914: Anel Retentor em O com 532,26 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

423-2089: Grupo do Selo Duo

Quantidade: 1

423-2091: Grupo do Selo Duo

Quantidade: 1

436-2594: Rolamento de rolos com 101,62 mm de diâmetro interno

Quantidade: 8

5B-3265: Junta de Cobre com 1,63 mm de Espessura

Quantidade: 2

5P-5045: Rolamento de Esferas de Fileira Única

Quantidade: 1

6V-3967: Anel Retentor em O com 316,86 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

7X-1548: Anel Retentor em O com 454,91 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

7X-4781: Anel retentor em O com 1075 mm de diâmetro interno

Quantidade: 1

7X-4801: Anel Retentor em O com 985 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

Mostrando 1 a 27 de 27

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto