HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoKits de Junta do Trem de Força346-7783: Kit de Juntas do Conversor de Torque
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoKits de Junta do Trem de Força346-7783: Kit de Juntas do Conversor de Torque
346-7783: Kit de Juntas do Conversor de Torque

Kit de Junta do Conversor de Torque

Marca: Cat

Imagens do Produto
346-7783: Kit de Juntas do Conversor de Torque
346-7783: Kit de Juntas do Conversor de Torque
346-7783: Kit de Juntas do Conversor de Torque

Kit de Junta do Conversor de Torque

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

165-4854: Anel Retentor em O com 29,74 mm de Diâmetro Interno
165-4854: Anel Retentor em O com 29,74 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
165-4852: Anel Retentor em O com 304,39 mm de Diâmetro Interno
165-4852: Anel Retentor em O com 304,39 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
8E-8994: Anel Retentor com 417,00 mm de diâmetro interno
8E-8994: Anel Retentor com 417,00 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
3P-0653: Anel Retentor em O com 69,22 mm de Diâmetro Interno
3P-0653: Anel Retentor em O com 69,22 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
5P-9658: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 34,65 mm
5P-9658: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 34,65 mmQuantidade: 1
1S-9799: Anel Retentor em O com 36,09 mm de Diâmetro Interno
1S-9799: Anel Retentor em O com 36,09 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-1196: Anel Retentor em O com 82,14 mm de Diâmetro Interno
6V-1196: Anel Retentor em O com 82,14 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6Y-5888: Anel Retentor com 117,48 mm de Diâmetro Externo
6Y-5888: Anel Retentor com 117,48 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
7L-9061: Anel retentor em O com 18,72 mm de diâmetro interno
7L-9061: Anel retentor em O com 18,72 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
3D-8241: Anel Retentor em O com 532,26 mm de Diâmetro Interno
3D-8241: Anel Retentor em O com 532,26 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
117-7127: Selo Tipo Lábio com 136,68 mm de Diâmetro Externo
117-7127: Selo Tipo Lábio com 136,68 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
7G-9922: Anel Retentor com 194 mm de Diâmetro Externo
7G-9922: Anel Retentor com 194 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
6V-5553: Anel retentor em O com 151,99 mm de diâmetro interno
6V-5553: Anel retentor em O com 151,99 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 13 de 13
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 346-7783

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 346-7783

TRATOR DE ESTEIRAS

D9T

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto