353-0314: Rolamento – Cônico (Resistente a Detritos)
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisRolamentos e BuchasElementos de Laminação353-0314: Rolamento – Cônico (Resistente a Detritos)
Home353-0314: Rolamento – Cônico (Resistente a Detritos)

353-0314: Rolamento – Cônico (Resistente a Detritos)

Rolamento de Rolos Cônico Cat® (Fileira Dupla)

Marca: Cat

Imagens do Produto

353-0314: Rolamento – Cônico (Resistente a Detritos)
353-0314: Rolamento – Cônico (Resistente a Detritos)
353-0314: Rolamento – Cônico (Resistente a Detritos)
353-0314: Rolamento – Cônico (Resistente a Detritos)

353-0314: Rolamento – Cônico (Resistente a Detritos)

Rolamento de Rolos Cônico Cat® (Fileira Dupla)

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

.

Descrição do número de série 353-0314

Descrição:
Os rolamentos de rolos cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Eles foram projetados especificamente para lidar com grandes cargas radiais e axiais.

Atributos:
• Diâmetro Interno: 110 mm (4,3307 pol)
• Diâmetro Externo: 180 mm (7,0866 pol)
• Largura: 128,53 mm (5,060 pol)
• A Caterpillar gasta quantidades significativas de tempo e dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos específicos de projeto e aplicação. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado líquido é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com a redução do tempo de inatividade e dos custos de operação.

Aplicação:
Os rolamentos Cat são construídos especificamente para aplicação para garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 353-0314

Unidades de Medida

    Diâmetro Interno (pol):

    4,3307

    Diâmetro Externo (pol):

    7,0866

    Largura (pol):

    5,06

    Material:

    Alloy Steel

Modelos Compatíveis para número de peça 353-0314

CARREGADEIRA

990H 993K 992K 990 990 II 993 992G

TRATOR DE RODAS

844H 854G 844 854K

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto