HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
HomeAcessóriosCaçambas – Carregadeira Média360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Marca: Cat

Imagens do Produto
360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE
360-3323: 2,3 m3 (3 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 360-3323

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura: 100.4 in
Largura: 2549 mm
Altura: 53.5 in
Altura: 1358 mm
Peso: 972 kg
Peso: 2142.9 lb
Comprimento: 1316 mm
Comprimento: 51.8 in
Capacidade: 2.3 m³
Capacidade: 3 yd³
Rated Capacity (m3): 2.3
Rated Capacity (yd3): 3
Espessura da Borda da Base: 25 mm
Espessura da Borda da Base: 1 in
Espessura da Borda Cortante: 25 mm
Espessura da Borda Cortante: 1 in
Tipo de Interface: Acoplador Fusion™
Width (in): 100.4
Width (mm): 2549
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 360-3323

CARREGADEIRA

930 938M 926 926M 938 930K 930M 930 938 926

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto