HomeMotorComponentes do MotorPistões e Outros Componentes de PistãoPistões376-7362: Pistão de Aço com 137,06 mm de Diâmetro Máximo da Saia
HomeMotorComponentes do MotorPistões e Outros Componentes de PistãoPistões376-7362: Pistão de Aço com 137,06 mm de Diâmetro Máximo da Saia
376-7362: Pistão de Aço com 137,06 mm de Diâmetro Máximo da Saia

Corpo do Pistão com Taxa de Compressão de 18:1 Cat® com Sulco Superior de Compressão usado para a Motor

Marca: Cat

Imagens do Produto
376-7362: Pistão de Aço com 137,06 mm de Diâmetro Máximo da Saia
376-7362: Pistão de Aço com 137,06 mm de Diâmetro Máximo da Saia

Corpo do Pistão com Taxa de Compressão de 18:1 Cat® com Sulco Superior de Compressão usado para a Motor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 376-7362

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 173,99
Comprimento (mm): 191,77
Largura (mm): 191,77
Altura (pol): 6,85
Comprimento (pol): 7,55
Material: Microalloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 376-7362

CARREGADEIRA

990K 990H 990

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD60 AD55B

CAMINHÃO

775F 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

LD350

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

775 773 D10R

MOTOR - MÁQUINA

C27

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6015B 6030 T2 6015 6030

TRATOR DE RODAS

844 844H 844K

MOTOR

C27 INDUSTRIAL

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6250

MOTONIVELADORA

24

TRATOR DE ESTEIRAS

D10N D10R D10T2 D10T D10

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto