HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva3F-7474: Bucha
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva3F-7474: Bucha
3F-7474: Bucha

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
3F-7474: Bucha
3F-7474: Bucha

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 3F-7474

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 38,0
Inside Diameter (in): 1,5
Outside Diameter (mm): 48,0
Outside Diameter (in): 1,88
Overall Length (mm): 40,0
Overall Length (in): 1,56
Material: Bronze
Type: STRAIGHT SLEEVE
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 48,0
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 40,0
Furos transversais: Não
Sulco Interno: Não
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 38,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 3F-7474

CONTROLE HIDRÁULICO

183B

MOTOR MARÍTIMO

D342 D342C

RIPER

8D

LÂMINA

8S

MOTOR INDUSTRIAL

D342C D342

ASSENTADOR DE TUBOS

583K 583H

ESCRÊIPER DE RODAS

630B

TRATOR DE ESTEIRAS

D8K D8H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto