HomeMotorComponentes do MotorMontagens de Motor e SuportesSuportes de Isolação e Componentes3U-4680: Bucha de Borracha com 44,45 mm de Diâmetro Interno
HomeMotorComponentes do MotorMontagens de Motor e SuportesSuportes de Isolação e Componentes3U-4680: Bucha de Borracha com 44,45 mm de Diâmetro Interno
3U-4680: Bucha de Borracha com 44,45 mm de Diâmetro Interno

Montagem da Bucha

Marca: Cat

Imagens do Produto
3U-4680: Bucha de Borracha com 44,45 mm de Diâmetro Interno
3U-4680: Bucha de Borracha com 44,45 mm de Diâmetro Interno

Montagem da Bucha

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 3U-4680

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo do Piloto (pol): 3,0
Diâmetro Externo do Piloto (mm): 76,2
Diâmetro Interno (pol): 1,75
Comprimento Total (mm): 79,4
Tipo de Suporte: Bucha com Luva Externa
Diâmetro Interno (mm): 44,4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 3U-4680

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD60 AD55 AD55B AE40 II AD45 AD63 AE40 AD40

CAMINHÃO EJETOR

740 D400E II 740B

CAMINHÃO ARTICULADO

D25D D35C D25C D350E D550B D350D D400E II D350C D350E II D400 D35HP D44B D400E D30C 740C D40D D30D D400D

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R2900

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto