HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor421-9723: KIT – REFORMA DO MOTOR (EXTREMIDADE SUPERIOR)
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor421-9723: KIT – REFORMA DO MOTOR (EXTREMIDADE SUPERIOR)
421-9723: KIT – REFORMA DO MOTOR (EXTREMIDADE SUPERIOR)

Solução de Reparo em Pacote Marítimo, Recondicionamento do Motor 3412

Marca: Cat

Imagens do Produto
421-9723: KIT – REFORMA DO MOTOR (EXTREMIDADE SUPERIOR)
421-9723: KIT – REFORMA DO MOTOR (EXTREMIDADE SUPERIOR)

Solução de Reparo em Pacote Marítimo, Recondicionamento do Motor 3412

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

219-6544: KIT-INSTALAÇÃO DO PÓS-ARREFECEDOR E TUBULAÇÕES
219-6544: KIT-INSTALAÇÃO DO PÓS-ARREFECEDOR E TUBULAÇÕESQuantidade: 1
106-1792: Prisioneiro de Aço de Trava Cônica com 100 mm de Comprimento
106-1792: Prisioneiro de Aço de Trava Cônica com 100 mm de ComprimentoQuantidade: 28
3E-6916: Porca Hexagonal de 0,375 pol
3E-6916: Porca Hexagonal de 0,375 polQuantidade: 4
3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
2N-2766: Contraporca de Cone de 3/8 pol -16
2N-2766: Contraporca de Cone de 3/8 pol -16Quantidade: 24
305-6843: Mola da Guia do Tucho com 21,08 mm de Diâmetro Interno
305-6843: Mola da Guia do Tucho com 21,08 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 24
419-8601: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDRO
419-8601: KIT DE INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO CILINDROQuantidade: 2
4H-9541: Junta do Flange de Escape com 0,8 mm de Espessura
4H-9541: Junta do Flange de Escape com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
420-8545: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES
420-8545: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕESQuantidade: 1
5S-1188: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro Interno
5S-1188: Anel Retentor em O com 88,26 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
1R-1808: Filtro de Óleo do Motor
1R-1808: Filtro de Óleo do MotorQuantidade: 2
245-8342: Junta Quadrada com 0,8 mm de Espessura
245-8342: Junta Quadrada com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
419-9849: KIT DE JUNTAS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
419-9849: KIT DE JUNTAS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVELQuantidade: 1
8F-4994: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro Interno
8F-4994: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
4L-8337: Anel Retentor em O com 81 mm de Diâmetro Interno
4L-8337: Anel Retentor em O com 81 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
1R-0749: Filtro de Combustível Secundário
1R-0749: Filtro de Combustível SecundárioQuantidade: 2
248-5513: Termostato
248-5513: TermostatoQuantidade: 2
Mostrando 1 a 17 de 17
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 421-9723

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 421-9723

GERADOR

SR4

GRUPO GERADOR

3412C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto