HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes Angulados422-3186: Suporte de Montagem do Sensor de Fiação com 3 mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes Angulados422-3186: Suporte de Montagem do Sensor de Fiação com 3 mm de Espessura
422-3186: Suporte de Montagem do Sensor de Fiação com 3 mm de Espessura

Suporte Cat® (Grupo do Sensor de Montagem)

Marca: Cat

Imagens do Produto
422-3186: Suporte de Montagem do Sensor de Fiação com 3 mm de Espessura
422-3186: Suporte de Montagem do Sensor de Fiação com 3 mm de Espessura
422-3186: Suporte de Montagem do Sensor de Fiação com 3 mm de Espessura
422-3186: Suporte de Montagem do Sensor de Fiação com 3 mm de Espessura
422-3186: Suporte de Montagem do Sensor de Fiação com 3 mm de Espessura

Suporte Cat® (Grupo do Sensor de Montagem)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 422-3186

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 91,6
Comprimento (pol): 3,6
Altura (mm): 136,4
Altura (pol): 5,4
Espessura (mm): 3,0
Espessura (pol): 0,1
Tamanho do Furo (mm): 8.5 (3X)
Tamanho do Furo (pol): 0.335 (3X)
Peso (kg): 0,106
Descrição do Material: AÇO
Peso (lb): 0,2
Material: Aço Carbono
Cor: Amarela
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 422-3186

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

259D 259D3

MINICARREGADEIRA

242D3 236D 242D

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

257D 257D3

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto