Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAcessóriosCaçambas - MinicarregadeiraCaçambas para Movimentação de Materiais472-2546: Borda Cortante Aparafusada, 2.185 mm (86 pol)
HomeAcessóriosCaçambas - MinicarregadeiraCaçambas para Movimentação de Materiais472-2546: Borda Cortante Aparafusada, 2.185 mm (86 pol)

Peças relacionadas

177-1990: 2.134 mm (84 pol)

Projeto robusto de alta capacidade para movimentação de terra, cascalho, resíduos de gado e neve.

489-2200: MB250

Como utilizar uma broca de pá e uma porta de calha controlada hidraulicamente para misturar material em uma grande variedade de aplicações.

479-8086: 3,05 m (10 pés)

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

353-1697: 1.220 mm (48 pol)

Os garfos de palete se destinam a movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

481-3668: 2,4 m (8 pés)

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

489-2001: BB121

As Lâminas em Forma de Caixa Cat® foram projetadas para nivelamento e aplainamento. Cada modelo foi projetado para operar manual e automaticamente com o uso de sistemas de nivelamento por Laser ou GPS.

219-7706: A41, Acoplador da Minicarregadeira

As Brocas Cat® são usadas para fazer buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.

426-6548: Borda Cortante Aparafusada, 2.036 mm (80 pol)

Forças de fixação altas para reter objetos grandes de formato irregular, como troncos e detritos de reciclagem.

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto