HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Motor e Freio4S-7565: Mangueira do Freio de Ar com 6,35 mm de Diâmetro Interno
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras de Motor e Freio4S-7565: Mangueira do Freio de Ar com 6,35 mm de Diâmetro Interno
4S-7565: Mangueira do Freio de Ar com 6,35 mm de Diâmetro Interno

Mangueira do Freio a Ar

Marca: Cat

Imagens do Produto
4S-7565: Mangueira do Freio de Ar com 6,35 mm de Diâmetro Interno
4S-7565: Mangueira do Freio de Ar com 6,35 mm de Diâmetro Interno
4S-7565: Mangueira do Freio de Ar com 6,35 mm de Diâmetro Interno
4S-7565: Mangueira do Freio de Ar com 6,35 mm de Diâmetro Interno
4S-7565: Mangueira do Freio de Ar com 6,35 mm de Diâmetro Interno

Mangueira do Freio a Ar

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4S-7565
Overall Length (mm): 1.650,0
Weight (kg): 0,447
Material: Alloy Copper,Other Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4S-7565

CAMINHÃO

785 789 793 793B 793C 777 789B 785C 777D 785B

TRATOR DE RODAS

627 621 650B 660B 623 639D 627B 621B 633C 657E 637D 657B 623B 637 631D 651B 633D 631C 641B 651E 666B

RÍPER ESCARIFICADOR

16G

MOTONIVELADORA

12G 14G 16G

ESCRÊIPER DE RODAS

621B 657E

TRATOR

776 776D 784C 784B

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

777E

TRATOR DE ESTEIRAS

D9G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto