Caterpillar
Caterpillar
Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
562-8075: Kit de chassi de Remotorização C175

562-8075: Kit de chassi de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Imagens do Produto

562-8075: Kit de chassi de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

0S-1604: Parafuso de cabeça hexagonal 1/2''-20 x 2 1/2'’

Quantidade: 8

117-8734: Suporte de Vibração Rosqueada 5/16-18UNC -2A

Quantidade: 8

284-4881: Grupo da Junta-Deslizante

Quantidade: 1

292-7717: Chapa do Protetor do Eixo de Comando da Bomba

Quantidade: 1

293-5510: CONJ CHAPA

Quantidade: 1

336-7746: CONJ CHAPA

Quantidade: 2

336-7749: Chapa de Proteção Inferior com 772,5 mm de Comprimento

Quantidade: 1

336-7750: Placa de Fixação com 3 mm de Espessura

Quantidade: 1

336-7752: CONJ CHAPA

Quantidade: 1

336-7754: CONJ CHAPA

Quantidade: 1

336-7757: CONJ CHAPA

Quantidade: 1

337-4313: Placa de Fixação do Protetor do Eixo de Comando

Quantidade: 1

337-4316: CONJ CHAPA

Quantidade: 1

337-4319: Chapa de Proteção do Eixo de Comando

Quantidade: 4

337-4322: CONJ CHAPA

Quantidade: 1

352-6379: Junta Universal do Eixo de Comando da Bomba

Quantidade: 1

363-6311: CHAPA

Quantidade: 1

528-7047: Chapa de Proteção do Eixo de Comando da Bomba de Tomada de Potência no Chassi

Quantidade: 1

528-7048: Chapa de Proteção do Eixo de Comando da Bomba de Tomada de Potência no Chassi

Quantidade: 1

5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 6

6V-8189: Porca Hexagonal de 0,3125 pol

Quantidade: 8

7X-0608: Arruela com 10,2 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 8

7X-7729: Arruela Dura com 3 mm de Espessura

Quantidade: 20

8T-0670: Parafuso de cabeça sextavada M24-3 x 140 mm

Quantidade: 8

8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 28

8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm

Quantidade: 48

8T-4139: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mm

Quantidade: 10

8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mm

Quantidade: 6

8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 10

Mostrando 1 a 29 de 29

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto